SOANATRUS

気密性に優れた自動引き戸

概要

SOA(ソア)は高い気密性を備えた自動ドアです。
ドア閉鎖時にシールフレームが自動降下し、高い気密性を保つ独自の機構を採用しました。
レールや戸車は汎用引き戸と同じ機構を採用していますので耐久性に富み、開閉時の作動音も静かです。

特長

1)JISA4702 A-4等級(予備加圧260Pa)の高い気密性
2) 床面にガイドレールが無く、病院施設に最適
3)停電時でも軽く手で開閉可能
※但し、SOA特有の機構により完全にドアを締め切ることはできません

仕様

商品名
SOANATRUS
開閉タイプ
片引き
建具取付構造
壁面埋込取付
最大適用ドア単体質量(kg)×ドア枚数
150×1
出入口高:H(mm)
1900~2500
建具制作可能寸法:開口W(mm)
800~2000(ドア質量150kg以下)
建具製作可能寸法 開口面積 W×H(㎡):気密仕様製品
max.4.2
建具全幅:W(mm)
2W+300-a
建具全高(mm)
H+350
無目見込×見付(mm)
140×350
ドア表面材質・仕上げ(標準)
ステンレス:ヘアライン仕上げ
スチール:焼付塗装※
※抗菌塗装も対応可能(オプション)
遮音性能
-
気密性能
等級A-4(予備加圧260Pa)
平均開閉速度
0.4m/s 以下
所要電源容量
AC100V 5A
使用周囲環境:周囲温度・湿度
5℃~40℃・45%~85%RH
使用周囲環境:電磁界イミュニティ
工業環境(JIS C 61000-6-2)

気密・遮音ドアの商品

商品名 ドアタイプ 備考
SOA 片引き 気密性に優れた自動引き戸
NAT-S
V-150-NAT-S
片引き 遮音性に優れた
壁面露出取付タイプの自動引き戸
NAT-N
V-150-NAT-N
引分け
片引き
遮音性・気密性に優れた
壁面埋込取付タイプ自動引き戸
NAT-NX
V-150-NAT-NX
片引き 気密性・X線遮蔽性能に優れた自動引き戸
BK-3 引分け
片引き
遮音性に優れたドア
防衛施設周辺防音事業工事標準仕方書に準拠

動画ギャラリー

VR(バーチャルリアリティ)ショールーム

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。