自動ドアを情報配信手段に活用

概要

自動ドアの固定ガラス背面にディスプレイを設置し、自動ドアを情報配信手段としてご活用いただけます。

特長

1)ドアと固定ガラスの隙間に収まる“薄さ“とどんな場所でもはっきり映る “明るさ“ の両立
2)通行動線上だからこその高い視認率

仕様

商品名
LED標準タイプLED小型タイプ液晶タイプ
開閉タイプ
ナブコ製標準自動ドアに設置可能
映像方式
LEDLEDLCD
スクリーンサイズ
66 インチ相当:
幅851 × 縦1601mm
(厚さ21mm)
55 インチ相当:
幅695 × 縦1495mm
(厚さ21mm)
55 インチ相当:
幅761 × 縦1284mm
(厚さ35mm)
解像度
(ピクセル)
252×504
(LED ピッチ:2.97mm)[アスペクト比 1:2]
256×512
(LED ピッチ:2.5mm)[アスペクト比 1:2]
1080×1920
[アスペクト比 9:16]
最大輝度
(cd/m2)
200020001000
所要電源容量
AC100V / 4AAC100V / 3.3AAC100V / 2A
消費電力
395W287W電源オンモード:標準105W /最大 150W
スタンバイモード:1W 以下
使用周囲環境:周囲温度・湿度
-10℃~40℃
10%~90%RH
(氷結、結露無きこと)
-10℃~40℃
10%~90%RH
(氷結、結露無きこと)
0℃~40℃
10%~80%RH
(氷結、結露無きこと)
設置スペース
高さ:1710~3100
幅:900~1600
見込み:21以上
高さ:1590~3095
幅:700~1500
見込み:21以上
高さ:1500以上
幅:850~1763
見込み:35以上
備考1
電源ボックスの設置場所として、ドアの全開位置と縦枠の間に100mmのスペースが必要--
備考2
※NABCO の標準的な引戸タイプの自動ドアにのみ設置可能です(防火戸には設置できません)。

自動ドア用サイネージディスプレイの商品

商品名 備考
LED LED標準タイプ
(66 インチ相当,最大輝度 2000cd/m2)
LED LED小型タイプ
(55 インチ相当,最大輝度2000cd/m2)
液晶タイプ
(55 インチ相当,最大輝度1000cd/m2)

動画ギャラリー

VR(バーチャルリアリティ)ショールーム

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。