NATRUS

業界初!引き戸とフルオープンを手軽に切り替え。快適な通行を実現する2WAYドア。

概要

少人数の通行には、小開口(引き戸動作)として、ベッドやストレッチャー搬送など大きなものの通行には、大開口(グライド動作)として使用できます。

特長

1)少人数で通行の場合、中央部のドアがスライドします
2)大きなものを運ぶ場合は、さらに両サイドのドアがグライドし、フルオープンします

仕様

商品名
スライドグライドNATRUS
開閉タイプ
引分け/両グライド
製作可能寸法 縦枠内法幅
2500・2600・2700・2800 (4ラインナップ)
設置通路幅(mm)
2800270026002500
枠内法:W(mm)
2770267025702470
枠内法:H(mm)
2500以下
枠見込(mm)
260
エンジンケース 見付/見込(mm)
250/254
中間開幅(mm)
900850800750
全開開幅(mm)
2390229021902090
A寸法(mm)
615
B寸法(mm)
1461219671
材質・仕上げ(枠・ドア)
ステンレス・ヘアライン仕上げ
適用ガラス
最大5mm
電気錠(オプション)のみ
所要電源
AC100V 5A

パッケージ商品の商品

商品名 ドアタイプ 備考
引分け/両グライド 引き戸とフルオープンを手軽に切り替え可能な2WAYドア

V-MG
両グライド
片グライド
小さい開口でスムーズな通行
V-MF 両折り戸
片折り戸
小さいスペースで広く開く、小型自動折り戸
α V-MFα 両折り戸
片折り戸
小さいスペースで広く開く、小型自動折り戸(アルミサッシ仕様)

動画ギャラリー

VR(バーチャルリアリティ)ショールーム

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。