V-50SLNATRUS

パーティションドア向け自動ドア開閉装置

概要

医療・福祉施設などの屋内に設置される各種パーティションドアの自動ドア化を実現します。通行の快適性や施設のバリアフリー化だけでなく、手を使わずにドアを開閉出来るので衛生面でも効果を発揮します。
「安全性を追求した未来標準の自動ドア」をテーマに開発された、パーティションドア向け自動ドア開閉装置です。

特長

1) 各種パーティションドアに対応するコンパクトな納まりで、自動ドア化を実現しました。
2) 多機能トイレ自動ドアガイドライン(※)に対応可能で、多機能トイレドア用としても安心して使用できます。
3) 汎用自動ドアに比べ、ドアにぶつかった際の安全作動感度を高く設定でき、より高い安全性を備えています。
4) ドアを開いた状態で維持することが可能です。
   (例)荷物を搬入出するためにドアを全開位置に開けておく
5) インチング動作(スイッチを押している間だけ開閉する動作)が可能で、開けたい幅だけドアを開けることができます。
   (例)部屋の換気をするためにドアを少しだけ開ける
6) 手動モード切替えスイッチにより、電源を切らずにドアを手動で開閉可能です。
   (例)清掃のためにドアを自動で動かないようにする

※ 全国自動ドア協会(JADA)が2011年7月1日に制定したガイドライン。
詳細はこちら⇒ http://jada-info.jp/topics/takinou_guide0.html

仕様

商品名
V-50SLNATRUS
開閉タイプ
引分け片引き
適用ドア単体幅:DW(mm)
パーティションドア仕様による
最大適用ドア単体縦横比:DH/DW
4
最大適用ドア単体質量(kg)×ドア枚数
50×27550×275
平均開閉速度
0.4m/s 以下
所要電源容量
AC100V・5A
使用周囲環境:周囲温度・湿度
-20℃~50℃・20%~90%RH
使用周囲環境:電磁界イミュニティ
工業環境(JIS C 61000-6-2)

屋内専用自動ドアの商品

商品名 ドアタイプ 備考
V-50SL 引分け
片引き
パーティションドア向け自動ドア開閉装置
引分け
片引き
建具壁面埋め込みタイプ
医療福祉施設の間仕切りに最適
引分け
片引き
高い静音性を実現した屋内専用自動ドア開閉装置
(磁石可動型リニアDCモータモデル)

動画ギャラリー

VR(バーチャルリアリティ)ショールーム

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。