


概要
工場などの大型、重量ドアを高速開閉できます。ドア1枚の質量が最大1000kgまでの引分けドア、及び最大2000kgまでの片引きドアに対応可能です。
特長
1)JIS A 4722 に準拠した駆動装置設計。
※但し、減速機仕様では、JIS 規格の規定値である220N(日常的に操作しない場合)を超えるため、JIS 規格に準拠できません。
2)CAN通信を使用したNABCOネットシステムを採用
・リアルタイムでの相互監視と自己診断機能による安全作動で事故を防ぎます。
3)減速機仕様では、最大ドア質量2000kg(片引き時)までの扉を開閉可能
仕様
| 商品名 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開閉型 |
|
||||
| 開閉タイプ |
|
||||
| 最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数 |
|
||||
| 適用ドア単体幅:DW(mm) |
|
||||
| 平均開閉速度 |
|
||||
| 所要電源容量 |
|
||||
| 使用周囲環境:周囲温度・湿度 |
|
||||
| 使用周囲環境:電磁界イミュニティ |
|
||||
| 作動可能基準風速 |
|
引き戸の商品
| 商品名 | ドアタイプ | 備考 |
|---|---|---|
| V-60SL | 引分け 片引き |
軽量ドア用自動ドア開閉装置 |
| V-85SL | 引分け 片引き |
中量ドア用自動ドア開閉装置 |
| V-150SL | 引分け(戸車φ30) 引分け(戸車φ55) 片引き(戸車φ30) 片引き(戸車φ55) |
重量ドア用自動ドア開閉装置 |
| V-250SL | 引分け 片引き |
重量ドア用自動ドア開閉装置 |
| V-500SL | 引分け 片引き |
超重量ドア用自動開閉装置 工場などに最適 |
| スライダー70 | 引分け 片引き |
ストアフロント用ドアエンジン 70mm見込み規格型アルミサッシの無目内部に納まるサイズ |
| サウンドレスドア | 引分け 片引き |
防振性能付き自動ドア開閉装置 マンションやホテルのエントランス等に最適 |








