V-250BO-F NATRUS

中型の引き戸自動ドアが通常の2倍にフルオープンするブレークアウトドア

概要

重量ドアに対応したブレークアウトドア用開閉装置です。
いざという時には、ドアがどの位置にあっても、ブレークアウトボタンを押せば、ワンタッチの手動操作でドアを外側へ開放できる避難対応ドアです。
普段はワイドオープンドアと同様に、スムーズで快適な引き戸式自動ドアとして、また、必要に応じて引き戸の約2倍幅にワイドオープンできます。

特長

1)いざという時、ワンタッチ手動操作でドアを外側へ開放できる本格的な避難対応ドアです。
2)普段はワイドオープンドアと同様に引き戸の2倍の幅にフルオープンすることができ、大型物品の搬入出などに便利です。
3)駆動装置は、安全性を追求したNATRUSシリーズ(V-250BO-F)を採用しています。

※自動ドア設置後、ドアがスイングする床面にマットなどを追加で敷かないでください。ブレークアウトドア操作が正常にできなくなるおそれがあります。

仕様

商品名
V-250BO-FNATRUS
開閉タイプ
引分け片引き
最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数
(131~205)×2(131~205)×2
枠:材質
ステンレス/スチール
ドア構造
框ドア
三方枠縦枠内法幅:W(mm)
60003000
三方枠出入口高:H(mm)
3500
三方枠枠見込:(mm)
200
三方枠無目見付け:H(mm)
400
三方枠無目見込:(mm)
190
引き戸ドア単体の幅:DW1(mm)
1545
引き戸ドア高さ:DH(mm)
3484
引き戸ドア厚さ:DT(mm)
50
引き戸有効開口幅(mm)
25101255
ワイドオープン最大開口幅(mm)
52702635
最大適用ドア単体質量(kg)×ドア枚数
205×2205×1
平均開閉速度
0.4m/s 以下
所要電源容量
AC100V 10A
使用周囲環境:周囲温度・湿度
-20℃~50℃・20%~90%RH
使用周囲環境:電磁界イミュニティ
工業環境(JIS C 61000-6-2)

ワイドオープンドア/ブレークアウトドアの商品

商品名 ドアタイプ 備考
V-85/150WO-F 引分け
片引き
中型ワイドオープンドア
V-250WO-F 引分け
片引き
大型ワイドオープンドア
V-60/85WO-N 引分け
片引き
アルミワイドオープンドア
V-85/150BO-F 引分け
片引き
中型ブレークアウトドア
V-250BO-F 引分け
片引き
大型ブレークアウトドア

動画ギャラリー

VR(バーチャルリアリティ)ショールーム

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。