概要
シックなデザインにこだわったタッチスイッチで、高級感のあるエントランスにもマッチします。
従来品に比べより安定した動作が可能となり、手の触れるタッチスイッチ本体には抗菌コートを施すなど衛生面にも配慮しておりますので、安心してお使い頂けます。
人通りの多い場所に設置された自動ドアでは、ムダな開閉を減らすのに効果を発揮し、室内環境の改善を実現します。
特長
1) 洗練されたシックなデザインで、美観を重視するエントランスにマッチ
2) 特定小電力対応による電波強度の向上と、ペアリング機能による混信防止により、安定した動作を実現
3) 送信親機の動作表示LEDにより、電池交換時期が簡単に判別可能
4) タッチスイッチは抗菌コートにより衛生的で、安心
※抗ウィルスシールも貼付可能(オプション)
5) 送信子機の防水性能はJIS保護等級IPX7相当
6) 送信親機と子機の検出信号を識別して出力可能となり、またNETシステムへ対応したことで、一方通行やラチェット動作(タッチスイッチを操作するたびに開動作と閉動作を切り替える)など様々な用途に対応可能
7) 送受信機間の双方向通信によるアンサーバック機能により、信頼性の高い通信と故障診断が可能
仕様
商品名 |
|
検知特性 |
|
出力信号定格 |
NET専用出力
半導体リレー1a×2出力
AC/DC50V 0.1A以下(抵抗負荷)(オプション) |
|
送信方式 |
|
送信標準到達距離(参考値) |
|
電源・消費電流 |
受信機:DC12V 50mA以下
送信機:DC3V(単4型アルカリ電池×2本) |
|
使用周囲環境 |
温度:-10℃~+55℃
湿度:30~90%RH(結露なし) |
|
設置場所 防水性 |
直接雨のかからない所
送信親機:IPX3・送信子機:IPX7 |
|
動作表示LED |
※送信親機操作時
緑色点灯:正常
赤色点灯:異常
緑・赤色両点灯:電池交換目安
赤色点滅・消灯:電池消耗 |
|
備考① |
送信機の電池寿命:約3年(1日500回使用の場合)
抗菌コート仕様 |
|
備考② |
|
このロゴがある自動ドア装置は、CAN通信を用いたネットワークシステム対応を示します。
ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。
自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、
安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。
NABCOの「NET-DS」が選ばれている理由