HW-50

※HW-41後継機種
シンプルなデザインで、あらゆるエントランスにマッチ
特定小電力・ペアリング機能による安定動作を実現

概要

※HW-41の後継機種です。
シンプルなデザインで、あらゆるエントランスにマッチします。
従来品に比べ、より安定した動作が可能となり、手の触れるタッチスイッチ操作部には抗菌コートを施すなど衛生面にも配慮しておりますので、安心してお使い頂けます。
人通りの多い場所に設置された自動ドアでは、ムダな開閉を減らすのに効果を発揮し、室内環境の改善を実現します。

特長

1) シンプルなデザインで、あらゆるエントランスにマッチ
2) 特定小電力対応による電波強度の向上と、ペアリング機能による混信防止により、安定した動作を実現
3) 送信親機の動作表示LEDにより、電池交換時期が簡単に判別可能
4) タッチスイッチ操作部は抗菌コートにより衛生的で、安心
 ※抗ウィルスシールも貼付可能(オプション)
5) 送信子機の防水性能はJIS保護等級IPX7相当
6) 送信親機と子機の検出信号を識別して出力可能となり、またNETシステムへ対応したことで、一方通行やラチェット動作(タッチスイッチを操作するたびに開動作と閉動作を切り替える)など様々な用途に対応可能

仕様

商品名
HW-50HW-50(NET非対応)
検知特性
加圧検出(押板式)
出力信号定格
NET専用出力、
無電圧リレー接点1a×2出力
DC50V 0.1A以下(抵抗負荷)
無電圧リレー接点1a×2出力
DC50V 0.1A以下(抵抗負荷)
送信方式
電波(315MHz帯)・ペアリング方式
送信標準到達距離(参考値)
5.0m
電源・消費電流
受信機:DC12V 100mA以下
送信機:DC3V(単4型アルカリ電池×2本)
受信機:AC12~110V 3.5VA以下(AC100V時)/DC12~110V 100mA以下(DC12V時)
送信機:DC3V(単4型アルカリ電池×2本)
設置場所
防水性
直接雨のかからない所
送信親機:IPX3、送信子機:IPX7
動作表示LED
赤色点灯:通常時
赤色点滅:電池残量少量時 (電池交換目安)
備考①
送信機の電池寿命:約3年(1日500回使用の場合)
抗菌コート仕様
備考②
設置の際には専用受信機の併設が必要となります

このロゴがある自動ドア装置は、CAN通信を用いたネットワークシステム対応を示します。
ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。
自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、
安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。

タッチスイッチの商品

商品名 備考

NW-N801 
特定小電力・ペアリング機能による安定動作を実現

HW-50
シンプルなデザインと特定小電力・ペアリング機能による安定した動作を実現

動画ギャラリー

VR(バーチャルリアリティ)ショールーム

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。