
概要
近赤外線の反射を利用して人体等の通行物体を検知し、検出信号を出力する、高所取付型検出装置です。
特長
1)高所取付型反射センサーとして3mから6mの取付高さの範囲で使用できます。
2)検知パターンを1列6パターンとして4列配置し、高性能、高密度エリアとなっています。
3)本体方向を調整可能なため、様々な方向に角度調整ができます。
仕様
商品名 |
|
|
---|---|---|
検知特性 |
|
|
取付高さ |
|
|
検知エリア(参考値) |
|
|
出力信号定格 |
|
|
使用電源 |
|
|
消費電力 |
|
天井取付型センサーの商品
商品名 | 備考 |
---|---|
NS-A04 N Search | 〜より使いやすい、高性能の自動ドアセンサー〜(NATRUS+e対応)(天井取付タイプ) |
H-A87 反射センサー | NATRUS+e に対応した最新の天井取付型反射センサー |
FALCON電波センサー | マイクロ波技術応用。 降雪環境にも優れた安定性。高所取付が可能なレーダータイプセンサー |
OA-721VN プロセーフ | 最高 5m の高所対応、広範囲検出を実現 |
PH-11Eプルスイッチ | ドアから少し離れて操作できるプルスイッチ |
H-17反射センサー | 無目、天井どちらも取付け可能。高所取付型反射センサー |