概要
ステンレスフレームと低膨張防火ガラスを組み合わせた複合防火設備用自動引き戸です。
特長
1) 駆動装置がベルト方式なので、従来の防火戸に比べて静かに開閉
2) 業界最小の見付寸法で、一般サッシ同様のスリムな意匠を実現
3) 当社の特定防火設備自動ドア(片引き)の中で最大開口に対応
4) 低膨張防火ガラスには両面にフィルム(材質:ポリエステル、厚さ0.08mm以下)の貼り付けが可能
5) サッシの仕上げは、従来のヘアライン、鏡面、バイブレーションに加えて、塗装にも対応
6) 無目取付型センサー、タッチスイッチ、補助光電センサーに加えて、無目内蔵型センサーも使用可能
7) 開口部のバリアフリー仕様など、人にやさしい安全・安心な設計
仕様
| 商品名 |
ナブコ防火戸(60SUS) |
|
| 国土交通大臣認定番号 |
複合防火設備
EA-0556 / CAS-1253 |
|
| ドアエンジン型式 |
|
| 開閉タイプ |
|
| ドア表面材・仕上げ(標準) |
| ステンレス鋼板 1.5mm 厚:ヘアライン / 鏡面 / バイブレーション/ 塗装 |
|
| FIX付き |
|
| 袖壁(耐火壁仕様) |
|
| 耐火壁仕様 |
|
| 製作可能最大サッシ開口間口:W×H(mm) |
|
| 製作可能最大適用ドア寸法:DW×DH(mm) |
|
| ガラス仕様 |
低膨張防火ガラス 6.5mm 両面にフィルム(材質:ポリエステル、
厚さ0.08mm 以下)の貼り付けが可能 ※2 |
|
| 防火戸自動閉鎖装置:型式 |
|
| 防火戸自動閉鎖装置:閉鎖指令信号 |
|
| 所要電源容量(常用電源) |
|
| 作動可能基準風速 |
|
| 無目付センサー |
|
| 無目内蔵センサー |
|
| タッチセンサー |
|
| 補助光電センサー |
|
| 気密性能 |
|
※1: 最大ドア質量150kg 以下となります。
※2: フィルムは経年劣化により、接着力の低下や変質・変色などが見られるようになります。劣化により、本来の性能が発揮されなくなりますので、定期的な交換が必要となります。
※3: 防火設備の性能を維持するために内蔵バッテリーの定期的な交換が必要となります。
※4: ドアサイズに制限があります。
※5: オプションで内外各 3 光線まで取付可能です。
防火設備定期検査制度のご案内