概要
スチールフレームと耐熱強化ガラスを組み合わせた複合防火設備用自動引き戸です。
特長
1)通常は高性能な引き戸式自動ドアとして快適な通行性を有し、火災が発生すると防火戸としての機能を発揮
2)耐熱強化ガラス採用・開口部のバリアフリー仕様など、人にやさしい安全安心設計
3)自動ドア装置は、機械式または電気式の閉鎖機能付きタイプの選択が可能
4)遮煙性能が要求されるエレベーター昇降路の防火区画への設置が可能
※当該防火設備は避難時の通行の用に供する部分には使用できません。
仕様
| 商品名 |
ナブコ防火戸(20S)STL |
|
| 型式 |
| FEC2104 | FEC2102 | FEC2103 | FEC2101 |
|
| 国土交通大臣認定番号 |
| CAS-1133 | CAS-1272 | CAS-1129 | CAS-1268 |
|
| 開閉タイプ |
|
| サッシ材質 |
|
| FIX付き |
|
| 袖壁(耐火壁仕様) |
|
| 製作可能最大サッシ開口間口:W×H(mm) |
| 4800×2400 | 4800×2400 | 2400×2400 | 2400×2400 |
|
| 製作可能最大適用ドア寸法:DW×DH(mm) |
| 1258.5×2410 | 1258.5×2410 | 1257×2410 | 1257×2410 |
|
| ドア表面材質・仕上げ(標準) |
| 溶融亜鉛めっき鋼板 1.6mm 厚・防錆塗装のみ/ アクリル焼付け塗装 |
|
| ガラス仕様 |
|
| 防火戸自動閉鎖装置:型式 |
PCE型(バッテリー式)※2
もしくはNFA-PC1型(機械式) |
|
| 防火戸自動閉鎖装置:閉鎖指令信号 |
PCE型:DC24V±20% 4mA 0.5秒以上
NFA-PC1型 :DC24V±10% 0.7A 2秒以上 |
|
| 所要電源容量(常用電源) |
|
| 無目付センサー |
|
| タッチセンサー |
|
| 補助光電センサー縦枠取付 |
|
| 平均開閉速度 |
|
| 使用周囲環境:周囲温度・湿度 |
|
| 使用周囲環境:電磁界イミュニティ |
|
※1:制限がありますので、NABCOの正規代理店へお問合せ下さい。
※2:防火設備の性能を維持するために内蔵バッテリーの定期的な交換が必要となります。