ナブコ防火戸(20)STLNATRUS

【防火設備】 自動引き戸

概要

スチールフレームと耐熱強化ガラスを組み合わせた防火設備用自動引き戸です。

特長

1)通常は高性能な引き戸式自動ドアとして快適な通行性を有し、火災が発生すると防火戸としての機能を発揮
2)耐熱強化ガラス採用・開口部のバリアフリー仕様など、人にやさしい安全安心設計
3)自動ドア装置は、機械式または電気式の閉鎖機能付きタイプ、閉鎖機能無しのタイプの選択が可能

仕様

商品名
ナブコ防火戸(20)STLNATRUS
型式
FEB/FEC2104FEB/FEC2102FEB/FEC2103FEB/FEC2101
国土交通大臣認定番号
EB-3656(2)
開閉タイプ
引分け片引き
サッシ材質
鋼製
FIX付き
○-○-
袖壁(耐火壁仕様)
-○-○
製作可能最大サッシ開口間口:W×H(mm)
4800×24004800×24002400×24002400×2400
製作可能最大適用ドア寸法:DW×DH(mm)
1258.5×24101258.5×24101257×24101257×2410
認定仕様最大寸法:W×H(mm)
4800×2400 ※12400×2400 ※1
認定仕様最大寸法:DW(mm)
1258.5 ※11257 ※1
ドア表面材質・仕上げ(標準)
防錆塗装のみ又はアクリル焼付塗装
ガラス仕様
耐熱強化ガラス6.5mm厚
防火戸自動閉鎖装置:型式
PCE型(バッテリー式)※2
NFA-PC1型(機械式)   
NFA型(閉鎖機能なし)※3
防火戸自動閉鎖装置:閉鎖指令信号
PCE型:DC24V±20% 4mA 0.5秒以上
NFA-PC1型 :DC24V±10% 0.7A 2秒以上
所要電源容量(常用電源)
AC100V 5A
無目付センサー
○
タッチセンサー
○
補助光電センサー縦枠取付
○
平均開閉速度
0.4m/s 以下
使用周囲環境:周囲温度・湿度
-10℃~50℃・20%~90%RH
使用周囲環境:電磁界イミュニティ
工業環境(JIS C 61000-6-2)
※1:制限がありますので、NABCOの正規代理店へお問合せ下さい。
※2:防火設備の性能を維持するために内蔵バッテリーの定期的な交換が必要となります。
※3:外壁の開口部等の閉鎖機能が不要な場所に使用することが可能です。

防火設備の商品

商品名 ドアタイプ 備考
ナブコ防火戸(20)SUS 引分け
片引き
ステンレスフレームの自動引き戸
FEBシリーズ
ナブコ防火戸(20)STL 引分け
片引き
スチールフレームの自動引き戸
FEBシリーズ

動画ギャラリー

VR(バーチャルリアリティ)ショールーム

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。