ナブコ防火戸(20SUS)NATRUS

【防火設備】 自動引き戸

概要

ステンレスフレームと耐熱強化ガラスを組み合わせた防火設備用自動引き戸です。

特長

1)通常は高性能な引き戸式自動ドアとして快適な通行性を有し、火災が発生すると防火戸としての機能を発揮
2)耐熱強化ガラス採用・開口部のバリアフリー仕様など、人にやさしい安全安心設計
3)自動ドア装置は、機械式または電気式の閉鎖機能付きタイプ、閉鎖機能無しのタイプの選択が可能

仕様

商品名
ナブコ防火戸(20SUS)NATRUS
型式
FEB/FEC1104FEB/FEC1102FEB/FEC1103FEB/FEC1101
国土交通大臣認定番号
EB-2048EB-2053EB-2043(1)EB-2043(2)
開閉タイプ
引分け片引き
サッシ材質
ステンレス
FIX付き
○-○-
袖壁(耐火壁仕様)
-○-○
製作可能最大サッシ開口間口:W×H(mm)
4800×24004800×24002400×24002400×2400
製作可能最大適用ドア寸法:DW×DH(mm)
1258.5×24101258.5×24101257×24101257×2410
ドア表面材質・仕上げ(標準)
ステンレス鋼板1.5mm厚・ヘアライン/鏡面/バイブレーション仕上げ
ガラス仕様
耐熱強化ガラス6.5mm厚
防火戸自動閉鎖装置:型式
PCE型(バッテリー式)※1
NFA-PC1型(機械式)   
NFA型(閉鎖機能なし)※2
防火戸自動閉鎖装置:閉鎖指令信号
PCE型:DC24V±20% 4mA 0.5秒以上
NFA-PC1型 :DC24V±10% 0.7A 2秒以上
所要電源容量(常用電源)
AC100V 5A
作動可能基準風速
15m/s 以下
無目付センサー
○
無目内蔵センサー
○
タッチセンサー
○
補助光電センサー縦枠取付
〇※3
補助光電センサー
○ ※3
平均開閉速度
0.4m/s 以下
使用周囲環境:周囲温度・湿度
-10℃~50℃・20%~90%RH
使用周囲環境:電磁界イミュニティ
工業環境(JIS C 61000-6-2)
※1:防火設備の性能を維持するために内蔵バッテリーの定期的な交換が必要となります。
※2:外壁の開口部等の閉鎖機能が不要な場所に使用することが可能です。
※3:オプションで内外各2光線まで取付可能です。

防火設備の商品

商品名 ドアタイプ 備考
ナブコ防火戸(20SUS) 引分け
片引き
ステンレスフレームの自動引戸
FEBシリーズ
ナブコ防火戸(20STL) 引分け
片引き
スチールフレームの自動引戸
FEBシリーズ

動画ギャラリー

VR(バーチャルリアリティ)ショールーム

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。