電波センサー FALCON

マイクロ波ドップラー式の電波センサー
検知エリアが広く且つ雪でも誤動作しない検知性能

概要

屋外設置に耐える防塵防水仕様 (IP65:JIS防水保護等級5級相当)
降雪環境や濃霧でも安定作動
FALCON-EXXL型は防爆エリア(1種または2種危険場所)で使用可能

特長

FALCON型   :取付高さ3.5~7mまでの高所設置用。車両限定検知などの特徴のある機能掲載

FALCON-XL型  :取付高さ2~3.5mまでの低所設置用。FALCON型と同様の産業用特有の機能掲載

FALCON-EXXL型:取付高さ2~3.5mまでの低所設置用。防爆エリア (1種または2種危険場所)で使用可能

仕様

商品名
FALCON型FALCON-XL型FALCON-EXXL型
検知特性
動体検出(マイクロ波ドップラー方式)
取付高さ
7.0m3.5m3.5m
検知エリア(参考値)
幅4.0m×奥行5.0m(5.0m時)

幅4.0m×奥行2.0m(2.5m時)

幅4.0m×奥行2.0m(2.5m時)
防爆エリア対応
--○
出力信号定格
無電圧リレー接点1c AC30V/DC30V 1A(抵抗負荷)
使用電源
AC/DC12~24V
消費電力
2W以下

天井取付型センサーの商品

商品名 備考
電波センサー FALCON マイクロ波ドップラー式の電波センサー
検知エリアが広く且つ雪でも誤動作しない検知性能
反射センサー H-17 無目・天井のどちらも高所に取付け可能
N Search NS-A04 天井取付タイプの自動ドアセンサー
(NATRUS+e対応)
反射センサー H-A87 NATRUS+e に対応した天井取付型反射センサー
プロセーフ OA-721VN 最高 5m の高所対応、広範囲検出を実現
プルスイッチ PH-11E ドアから少し離れて操作できるプルスイッチ

動画ギャラリー

VR(バーチャルリアリティ)ショールーム

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。