2015年2月4日
ナブテスコ株式会社住環境カンパニーは、NETシステム対応ワイヤレスタッチスイッチ『NW-N801』を発売いたします。
本タッチスイッチは、シックなデザインにこだわったタッチスイッチで、高級感のあるエントランスにもマッチします。
従来品に比べより安定した動作が可能となり、手の触れるタッチスイッチ本体には抗菌コートを施すなど衛生面にも配慮しておりますので、安心してお使い頂けます。
人通りの多い場所に設置された自動ドアでは、ムダな開閉を減らすのに効果を発揮し、室内環境の改善を実現します。
■製品名称
ワイヤレスタッチスイッチ『NW-N801』![]()
■特長
1.洗練されたシックなデザインで、美観を重視するエントランスにマッチします。
2.特定小電力対応による電波強度の向上と、ペアリング機能による混信防止により、安定した動作を実現します。
3.送信親機の動作表示LEDにより、電池交換時期が簡単に分かります。
4.タッチスイッチは抗菌コートにより衛生的で、安心してお使いいただけます。
5.送信子機の防水性能はJIS保護等級IPX7相当を有しています。
6.送信親機と子機の検出信号を識別して出力可能となり、またNETシステムへ対応したことで、一方通行やラチェット動作(タッチスイッチを操作するたびに開動作と閉動作を切り替える)など様々な用途に対応できます。
7.送受信機間の双方向通信によるアンサーバック機能により、信頼性の高い通信と故障診断が可能になりました。
■基本仕様
| 検知特性 | 加圧検知(押板式) |
| 送受信方式 | 電波(2.4GHz帯)、ペアリング方式 |
| 送信標準到達距離 | 約5m [参考値] |
| 電 源 | 送信機:DC3V(単4型アルカリ電池×2本) |
| 電池寿命 | 約3年(1日500回使用の場合) |
| 使用周囲環境 | 温度:-10℃~+55℃ 湿度:30~90%RH(結露なし) |
| 設置場所防水性 | 直接雨のかからない所 |
| 防水性 | 送信親機:IPX3、送信子機:IPX7 |
| 出力信号定格 | NET専用出力 半導体リレー1a×2出力 AC・DC50V 0.1A以下(抵抗負荷)(オプション) |
| 動作表示LED(送信親機操作時) | 緑色点灯:正常 赤色点灯:異常 緑・赤色両点灯:電池交換目安 赤色点滅・消灯:電池消耗 |
| 備 考 | 抗菌コート仕様 設置の際には専用受信機の併設が必要となります。 |
※タッチプレートの特殊デザイン対応につきましては都度ご相談ください
■『NW-N801』の詳細はこちら
https://nabco.nabtesco.com/products_detail/nwn801
■本商品に対するお問い合わせ先
ナブコ自動ドアの導入に関しては、最寄りの支店・営業所までお問い合わせください。
NABCOネットワーク https://nabco.nabtesco.com/support/network/
