2015年2月2日
ナブテスコ株式会社住環境カンパニーは、NETシステムに対応したパーティションドア向け引き戸用駆動装置『DSN-40』を発売いたします。
本駆動装置は、医療・福祉施設を中心に屋内で設置される各種パーティションドアの自動ドア化を実現します。自動ドア化することで、通行の快適性や施設のバリアフリー化だけでなく、手を使わずにドアを開閉出来るので衛生面でも効果を発揮します。また、NETシステム対応機器(センサー、電気錠など)が使用できるようになり、今まで以上に安全かつ高い利便性をご提供します。
■製品名称
パーティションドア向け引き戸用駆動装置『DSN-40』
■特長
1.各種パーティションドアに対応するコンパクトな納まりで、自動ドア化を実現します。
2.NETシステム対応機器が使用できるので、今まで以上に通行の安全性や快適性が向上しました。
3.多機能トイレ自動ドアガイドライン※1に対応していますので、多機能トイレドア用としても安心してご使用頂けます。
4.従来の自動ドアに比べ、ドアにぶつかった際の安全動作感度を高く設定できるようになり、安全性が向上しました。
5.ドアを開いた状態で維持することができるようになりました。
例えば、荷物を搬入出するためにドアを全開位置に開けておく・・・など
6.インチング動作(スイッチを押している間だけ開閉する動作)が可能になり、開けたい幅だけドアを開けることができます。
例えば、部屋の換気をするためにドアを少しだけ開ける・・・など
7.手動モード切替えスイッチにより、電源を切らずにドアを手動で開閉できます。
例えば、清掃のためにドアを自動で動かないようにする・・・など
※1 多機能トイレ自動ドアガイドライン:多機能トイレを利用される方の安全性向上を図るため、全国自動ドア協会(JADA)が2011年7月1日に制定したガイドライン。
(詳細はこちら⇒ http://jada-info.jp/topics/takinou_guide0.html)
■基本仕様
ドアエンジン型式 | DS-40 | |
ドアの開閉タイプ | 引分け | 片引き |
最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数 | 50×2 | 75×1 |
ドア単体の幅:DW(mm) | パーティションドア仕様による | |
ドア単体の縦横比:DH/DW | 4 | |
平均開閉速度(m/s) | 0.4以下 | |
所要電源容量 | AC100V・5A |
※本駆動装置は屋内専用となります
■パーティションドア向け引き戸用駆動装置『DSN-40』の詳細はこちら
https://nabco.nabtesco.com/products_detail/dsn-40p/
■本商品に対するお問い合わせ先
ナブコ自動ドアの導入に関しては、最寄りの支店・営業所までお問い合わせください。
NABCOネットワーク https://nabco.nabtesco.com/support/network/