種類 | 名称 | 簡易説明 | MY LIST へ追加 |
商品 カタログ |
PDF データ |
CAD データ |
---|---|---|---|---|---|---|
気密・遮音ドア | BK-3防音ドア (SUS) |
防衛施設周辺防音事業工事標準仕方書に基づく防音機能 ステンレス枠タイプ |
BK-3防音ドアBK-3防音ドア CADデータ
寸法等 | 図面データ概要 | ファイル名 | ダウンロード形式 |
---|---|---|---|
最大ドア幅(mm):~1120 気密性能:等級A-4 遮音性能:等級T-1 | BK-3防音気密ドア(ステンレス)納まり参考図(姿図) | bk3_stainless_elevation | |
最大ドア幅(mm):~1120 気密性能:等級A-4 遮音性能:等級T-1 | BK-3防音気密ドア(ステンレス)納まり参考図(縦断面図) | bk3_stainless_section | |
最大ドア幅(mm):~1120 気密性能:等級A-4 遮音性能:等級T-1 | BK-3防音気密ドア(ステンレス)納まり参考図(姿図) | bk3_stainless_elevation | |
最大ドア幅(mm):~1120 気密性能:等級A-4 遮音性能:等級T-1 | BK-3防音気密ドア(ステンレス)納まり参考図(縦断面図) | bk3_stainless_section |
著作権・免責・使用権・内容変更についてのご注意
・CADデータ一式の著作権および所有権は、ナブテスコ株式会社が所有しております。
・CADデータの一部または全部を弊社に無断でコピーすることは、法律で禁止されています。
・CADデータについて、弊社の事前の承諾なく 1)営利目的で使用すること 2)他のネットワークへの転籍 3)雑誌などに許可なく記載することにつきましては、かたくお断り致します。
・CADデータのご使用で生じた直接的、間接的な損害・問題に対して弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承下さい。
・CADデータのダウンロードは、お客様の責任において行って頂きますようお願い致します。
・CADデータは、商品の改良・統廃合などにより、予告なしに内容を変更・改編する場合があります。予めご了承下さい。
NABCOサイトをリニューアルしました
このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。