概要
一般引き戸より1.3倍も広く開くのが二重引き戸の大きな長所。狭い開口を広く、広い開口は更に広く開けることができます。
特長
1)安全性を追求した未来標準の自動ドア「NATRUS」を採用。
2)狭い開口でも広い有効開口(一般引き戸の1.3倍)を実現。
3)駆動部の改良により、無目見付がコンパクトになり、意匠性も向上しました。
<仕様について>
※下記仕様欄における適用ドア単体幅はステンレス框ドア(ドアの重なり寸法50mm)の場合となります。
※V-60TLは屋内専用となります。
仕様
商品名・型式 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネットワーク対応 |
|
||||||
開閉タイプ |
|
||||||
最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数 |
|
||||||
適用ドア単体面積:DW×DH(㎡) |
|
||||||
適用ドア単体幅:DW(mm) |
|
||||||
最大適用ドア単体縦横比:DH/DW |
|
||||||
平均開閉速度 |
|
||||||
所要電源容量 |
|
||||||
使用周囲環境:周囲温度・湿度 |
|
||||||
使用周囲環境:電磁界イミニティ |
|
二重引き戸の商品
商品名 | ドアタイプ | 備考 |
---|---|---|
二重引き戸 V-60TL |
二重引分け 二重片引き |
一般引き戸に比べ1.3倍の開口幅を実現 (軽量ドア用) |
二重引き戸 V-85TL |
二重引分け 二重片引き |
一般引き戸に比べ1.3倍の開口幅を実現 (中量ドア用) |
二重引き戸 V-150TL |
二重引分け 二重片引き |
一般引き戸に比べ1.3倍の開口幅を実現 (重量ドア用) |
二重引き戸 DS-75 |
二重引分け 二重片引き |
通常の引き戸よりも約1.3倍広い開口を実現 (軽量~中量ドア用) |
二重引き戸 DS-150 |
二重引分け 二重片引き |
通常の引き戸よりも約1.3倍広い開口を実現 (重量ドア用) |