概要
センサー部から照射される近赤外線が手などの反射物によって反射して入光したことを検出し、検出信号を出力する非接触スイッチです。
センサー部に直接触れる必要がないため、食品工場などで衛生管理プログラム(HACCP)への対応が必要な場合など、衛生面を配慮したい場所に最適なスイッチで、本体は抗菌仕様となっております。
特長
1)センサー部に触れることなく、手を近づけるだけで検知する非接触スイッチ
2)本体は抗菌仕様で、衛生面に配慮した設計。HACCP導入をお考えの現場にも最適
3)制御器1台につき、センサー部を2台まで接続可能
仕様
商品名・型式 |
|
|
---|---|---|
検知特性 |
|
|
検知エリア(参考値) |
|
|
出力信号定格 |
|
|
標準取付方法 |
|
|
使用電源 |
|
|
消費電力 |
|
|
備考① |
|
柱・壁取付型センサーの商品
商品名 | 備考 |
---|---|
HDS-4iα 押しボタンスイッチ | トイレ空間への調和と使いやすさを両立した、パブリックトイレのユニバーサルデザインスイッチ |
OAH-100K 非接触スイッチ | 衛生面に配慮したい場所に最適な非接触スイッチ |
HDS-3 ノータッチスイッチ | 非接触型で衛生面も安心なノータッチスイッチ |
HDS-1 押しボタンスイッチ | 操作が簡単な大型押しボタンスイッチ |
NH-101 サイドビームセンサー | のれんなどを避けて検知する方立側面取付型 |