NABCOのおすすめ商品

NATRUS+e

ムダ開きを減らし、快適な室内環境をお届けする自動ドア

通りたい人だけに反応する、
画期的な自動ドア

NATRUS+eの特長

室内環境 改善

バリアフリー

省エネルギー

タッチ式自動ドアでのお悩みもNATRUS+eが解決します

ドアを通る人、通らない人を自動ドア自身が判断!
(動線検知制御機能を搭載)

人の動きを読み取り、ドアに向かうと判断すると開く導線検知制御機能を搭載

高機能な自動ドア「NATRUS+e」へ進化

高機能な自動ドア「NATRUS+e」へ進化

  • ①室内環境改善、バリアフリー、省エネルギーを同時に実現します。
  • ②1つのベクトルコントローラで内外2つのセンサー※1の動線検知制御が可能です。
  • ③既設が「NATRUS対応自動ドア」であれば、大掛かりな工事は不要です。

※1 対応可能なセンサー機種:NS-AO1/A02/A03/A04(Rev.B以降)

様々な設置バリエーションに対応

様々な設置バリエーションに対応

様々な取り付けタイプのセンサーに対応が可能です。

【JIS A 4722 歩行者用自動ドアセット-安全性】への対応について

NATRUS+eは、起動検出範囲に関して独自の方策を採用することで、JIS A 4722相当の安全性を有することを確認しています。
JIS対応自動ドアとしてご使用いただくにあたっては、適切な安全方策の実施が必要となりますので、NABCOの正規販売会社へご相談ください。

NABCO正規販売会社一覧

このような場所に最適な自動ドアです

natrus+e

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。