NABCOのSDGs活動
-
-
事業活動を通じた
SDGsへの取り組み
誰もが無意識に、どんな方も使うものだからこそ、高い安全性と信頼性が大切です。
その進化は、便利さの追求から、すべての「ひと」のアクセスを意識したバリアフリー化、
「環境」への配慮、非接触といった現在進行形の課題にも対応してきました。
NABCOは、「技術・産業」の力によってさらによりよい未来をつくってまいります。
-
-
産業と技術革新の
基礎をつくろう
-
信頼の技術と品質で、未来をひらく
NABCOは1956年、日本に初めて自動ドアを世に送り出して以来、独自の技術・サービス・経験+αで、ユーザーの立場に立った製品の開発、保守サービスの提案をしてまいりました。超高齢化社会を見据えて安全性を追求した「NATRUS」や、ムダ開きを削減して建物の省エネ、環境改善に貢献する「NATRUS+eシリーズ」、ユニバーサルデザインで誰でも使いやすい「バリアフリートイレスイッチHDSシリーズ」などを開発しました。これからも、未来のあたりまえになる”だれでもドア”を、創造し続けていきます。
-
-
-
つくる責任
つかう責任
-
廃棄物の削減、物流の効率化による
CO2削減への貢献ナブコ自動ドアを製造するナブテスコ甲南工場では、事業活動で生じた全ての排出物について、循環型社会形成の基本原則である3R(Reduce, Reuse, Recycle)に基づき、ゼロ・エミッション化を目指した埋立廃棄物低減活動を推進し、2020年度は、目標であるゼロ・エミッション率:0%※を達成しました。今年度も引き続き3R活動を徹底し、ゼロ・エミッション率:0%を継続します。
また、製品の出荷に混載便を活用し、トラック使用数の削減に取り組んでいます。甲南工場は、環境マネジメントシステムの国際規格ISO14001をナブテスコで初導入しています。※0%=0.05%以下を0とする。
-
-
持続可能な事業継続、成長のために
ナブコグループでは、製造現場や施工現場の労働負荷の偏りを減らすこと、これからの高齢化や人口減少による労働力不足に対応するため、自動ドア部品の自動生産化や、ユニタイズ出荷等の取組を進め、持続可能な事業成長を目指しています。
-
-
エネルギーをみんなに
そしてクリーンに
-
自動ドアのムダ開きを削減
人の動きを読み取り、ドアを通る人には開き、通らない人には開かない動線検知ソリューションにより、ムダ開きや不要開放時間を減らすことができます。自動ドアのムダ開きを削減し、「室内環境の改善」と「省エネルギー」を実現します。
-
-
-
気候変動に
具体的な対策を
-
優れた耐風圧、耐震強度
NATRUSシリーズは、脱輪を防ぐため、戸車に外れ止め機能を標準装備。強風、地震への備えにも配慮した設計を採用しています。さらにレール形状を改良し、人や物が自動ドアへ衝突した際の安全性にも配慮しています。
-
-
災害や危機に強い国づくりに貢献
ナブコ自動ドアの製造拠点であるナブテスコ甲南工場は、2019年度に「国土強靭化貢献団体認証(レジリエンス認証)」を取得。今後も、自社グループでの事業継続のみならず、サプライヤーと共にサプライチェーンの視点でBCP(事業継続計画)に取り組み、災害や危機に強い企業を目指してまいります。
-
-
-
すべての人に
健康と福祉を
-
便利で、衛生的な非接触ドア
慣れ親しんだ自動ドア。触らずにドアの開閉が可能なので、衛生対策にも貢献します。軽量ドアから重厚な重量ドアまで対応する製品ラインアップ、タッチスイッチ式から非接触式への変更対応など、お客様のニーズにあった自動ドアをご提供します。
-
-
病院などでのゾーニングに貢献
医療施設などでは、感染予防のための区画形成(ゾーニング)にも自動ドアを活用いただけます。通常の引き戸の1.3倍の広さで開く二重引き戸や、戸袋不要のミニフォールドなど、小幅な通路でも快適な通行を実現します。
-
-
-
住み続けられる
まちづくりを
-
バリアフリーと快適な通行
NABCOは自動ドアで建物のバリアフリー化に貢献。障壁のない社会の実現を目指しています。
ユニバーサルデザインを採用し、誰にとっても「わかりやすく」「使いやすい」バリアフリートイレの自動ドア用スイッチや、タッチ操作をせずに自動ドアのムダ開きを削減できる動線検知ソリューションなどにより、誰もが通行しやすく、バリアフリーなまちづくりに貢献します。 -
-
病院の狭い開口部でもバリアフリー
戸袋が必要なく、小スペースでもワイドな開き幅を確保するミニフォールドは、ガイドレール無しのバリアフリー設計で狭い開口部でも快適な通行を実現します。車いすや杖等を利用する方も多い医療施設のバリアフリー化に交換します。
-
-
災害、緊急時への対策
通常は引き戸式の自動ドアとして利用でき、万が一の時にワンタッチの手動操作でドアを外側へ開放できる避難対応ドア(ブレイクアウトドア)や、火災発生時に自動的に閉鎖して延焼を遮る防火戸などで、災害に強い、安全、安心なまちづくりに貢献します。
-
- ナブコ自動ドア>
- NABCOについて>
- NABCOのSDGs活動>
- 事業活動を通じたSDGsへの取り組み