概要
普段はスムーズで快適な引き戸式自動ドア。必要に応じて約2倍の幅にワイドオープンできる便利な自動ドアです。ワイドオープン操作は手動式でとても簡単です。アルミレディーメードサッシ対応です。
特長
1)引き戸を全開してから、手動で2倍幅に全開可能。大型物品の出し入れや、イベント時に便利。
2)ドアエンジンは高性能と小型化を両立した先進設計のDS-60を採用。
仕様
商品名・型式 |
|
||
---|---|---|---|
ネットワーク対応 |
|
||
開閉タイプ |
|
||
最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数 |
|
||
枠:材質 |
|
||
ドア構造 |
|
||
三方枠縦枠内法幅:W(mm) |
|
||
三方枠出入口高:H(mm) |
|
||
三方枠枠見込:(mm) |
|
||
三方枠無目見付け:H(mm) |
|
||
三方枠無目見込:(mm) |
|
||
引き戸ドア単体の幅:DW1(mm) |
|
||
引き戸ドア高さ:DH(mm) |
|
||
引き戸ドア厚さ:DT(mm) |
|
||
引き戸有効開口幅(mm) |
|
||
ワイドオープン最大開口幅(mm) |
|
||
平均開閉速度(m/s) |
|
||
所要電源容量 |
|
このロゴがある自動ドア装置は、CAN通信を用いたネットワークシステム対応を示します。
ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。
自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、
安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。
ワイドオープンドアの商品
商品名 | ドアタイプ | 備考 |
---|---|---|
ワイドオープンドア V-60WO-N |
引分け 片引き |
ワイドオープン仕様 アルミサッシ対応 |
ワイドオープンドア V-85/150WO-F |
引分け 片引き |
ワイドオープン仕様 |
ワイドオープンドア V-250WO-F | 引分け 片引き |
ワイドオープン仕様 大型 |
WO-AR ワイドオープンドア |
引分け 片引き |
ワイドオープン仕様 アルミサッシ対応 |
WO-3 ワイドオープンドア |
引分け 片引き |
ワイドオープン仕様 |
WO-11 ワイドオープンドア |
引分け 片引き |
ワイドオープン仕様 大型 |