WO-11 

引き戸自動ドアが通常の2倍に全面開放、大型ドア対応

概要

普段はスムーズで快適な引き戸式自動ドア。必要に応じて約2倍の幅にワイドオープンできる便利な自動ドアです。
ワイドオープン操作は手動式でとても簡単です。大きなサイズの扉に最適です。

特長

1)引き戸を全開してから、手動で2倍幅に全開可能。大型物品の出し入れや、イベント時に便利。
2)ドアエンジンはDS-250を採用、余裕のパワーで大きな扉もスムーズな開閉を実現。

仕様

商品名・型式
WO-11
ワイドオープンドア
ネットワーク対応
開閉タイプ
引分け片引き
最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数
205×2205×1
枠:材質
ステンレスSUS304/スチール
ドア構造
框ドア
三方枠縦枠内法幅:W(mm)
60003000
三方枠出入口高:H(mm)
3500
三方枠枠見込:(mm)
200
三方枠無目見付け:H(mm)
400
三方枠無目見込:(mm)
190
引き戸ドア単体質量(kg)
205×2205
引き戸ドア単体の幅:DW1(mm)
1545
引き戸ドア高さ:DH(mm)
3484
引き戸ドア厚さ:DT(mm)
50
引き戸有効開口幅(mm)
26381319
ワイドオープン最大開口幅(mm)
53982699
平均開閉速度(m/s)
~0.4m/s ×2~0.4m/s
所要電源容量
AC100V・10A

このロゴがある自動ドア装置は、CAN通信を用いたネットワークシステム対応を示します。
ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。
自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、
安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。

ワイドオープンドアの商品

商品名 ドアタイプ 備考
WO-3
引分け
片引き
ワイドオープン仕様
WO-AR
引分け
片引き
ワイドオープン仕様
アルミサッシ対応
BO-1
引分け
片引き
ブレークアウト仕様
BO-11
引分け
片引き
ブレークアウト仕様
大型
WO-11
引分け
片引き
ワイドオープン仕様
大型 
PFA1
引分け
片引き
「地震対応建具構造」と手動式「ブレークアウト機構」等で災害時の避難を確保。

NABCOの
おすすめ商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。