ViS-N6000

横切り通行による不要開閉、開きっ放しを解決!
ecoとバリアフリーを実現する自動ドアセンサー

概要

通行する人の歩く速度・通行方向を読み取り、横切り通行による不要開閉を低減し、ecoとバリアフリーを実現する、「インテリジェントecoドアシステム」用自動ドアセンサーです。

特長

1) 通行する人の歩く速度・通行方向を読み取り、ドアの開閉を制御
2)ドアを通過する人に対してはドアを開き、ドアを横切る人にはドアを開かないので、不要な開閉を低減でき、空調効率の向上に貢献
3)同じ目的(不要開閉の防止)で設置されるタッチスイッチとは異なり、タッチ動作を必要としないので、“だれにでも”優しい自動ドアを実現(国土交通省発行の「バリアフリー整備ガイドライン(旅客施設編)(平成19年)」に適合)
4)カバー色: シルバー/ブロンズ/ホワイト/ブラック/ミラー/ステンカラー

仕様

商品名・型式
ViS-N6000 ベクトルサーチ
ネットワーク対応
検知特性
動線検知型(近赤外線反射方式)
取付高さ
3.2m
検知エリア(参考値)
幅2.68m × 奥行1.74m (取付高さ2.2m 時)
出力信号定格
NET専用出力
使用電源
DC12V
消費電力
120mA 以下
備考①
本装置は引き戸専用です。円形引き戸や折戸には対応していません。

このロゴがある自動ドア装置は、CAN通信を用いたネットワークシステム対応を示します。
ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。
自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、
安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。

無目取付型センサーの商品

商品名 備考
MS-(N)01 より正確な検知エリアを実現し、新機能搭載で使いやすさが向上
(無目取付タイプ)
ViS-N6000 横切り通行による不要開閉を減らし、ecoとバリアフリーを実現(無目取付タイプ)
SSP-(N)4 最高4.0m対応の無目取付型センサー
SSP-1 ドアウェイ検知機能を装備
SSW-(N)2 無目取付センサー複合ワイヤレススイッチ受信機
OA-220VN 高密度ドアウェイエリア搭載
NH-502 国内最小サイズ、制限があるスペースに最適
EAGLE マイクロ波技術応用
通行を円滑にする広域監視が可能なレーダータイプセンサー
FALCON マイクロ波技術応用。
降雪環境にも優れた安定性。高所取付が可能なレーダータイプセンサー
H-17 無目、天井どちらも取付け可能。高所取付型反射センサー

NABCOの
おすすめ商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。