概要
引き戸のような戸袋スペースが不要なので広く開放感のある間口を確保できる折り戸装置です。
特長
1)引き戸のような戸袋スペースが不要なので広く開放感のある間口を確保できます。
2)床面に溝やガイドレールがないフラットフロア構造です。
3)ドア質量、気圧差などの外力の大きさに関係なく作動フィーリングが一定となるように駆動力の自動調整を行います。
4)ドアエンジン2 台仕様の場合、2 枚のドアは自動的に同期作動となるため、同期調整は不要です。また、戸先部分の合いじゃくり仕様も可能です。
仕様
| 商品名 |
折り戸 V-100FD |
|
| ドアエンジン型式 |
| VH-100(1台) | VH-100(1台) | VH-100(2台) |
|
| 開閉タイプ |
|
| 最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数 |
|
| 適用ドア単体面積:DW×DH(㎡) |
|
| 適用ドア単体幅:DW(mm) |
| 456.5~734 ※1 | 336.5~456.5 ※1 | 456.5~734 ※1 |
|
| 平均開閉速度 |
|
| 所要電源容量 |
| AC100V 5A | AC100V 5A | AC100V 10A |
|
| 使用周囲環境:周囲温度・湿度 |
|
| 使用周囲環境:電磁界イミュニティ |
|
| 作動可能基準風速 |
10m/s 以下(屋外) ※2
7m/s 以下 (屋内) |
|
※1 別表でドアの適用範囲を参照してください。
※2 別表で風圧を受ける場合のDWとDHの関係を参照してください。