900

2スイングの透明なセキュリティレーン

概要

ツイングロック900は、ブーンイダムのセキュリティバリアの中で最先端のセキュリティ製品に属します。ツイングロック900はトランスパロック900、そしてウイングロック900ととても似ていますが、この名前にあるように、ドアウィングがひとつではなく2枚装備されています。

特長

ツイングロック900の利点は、小さなドアウィングがウイングロック900のドアよりも速く閉まることです。さらに、利用者が立ち止まっているか通過しているのかを探知するいくつかのセンサーがステンレスのフレームに内蔵されています。このことはこの製品が、ハイレベルなセキュリティーグレードが必要な場所に適しているということを意味しています。

ツイングロック900は障害者の方、大きな荷物を運んだり、カートを利用した通行にも対応します。ツイングロック900はオフィスビル、フィットネスセンター、スイミングプール、行政施設、アミューズメント施設など、通行をコントロールする必要がある場所に最適です。

寸法図

仕様

商品名・型式
ツイングロック900
ドア枚数
2枚
通路幅
885mm *B
通路の長さ
1220mm *A
設置幅
1255mm *F
ドアウィングの長さ
412mm *C
ドアウィングの高さ
1000mm *D
本体高さ
1100mm *E
車いす通行
通行容量※1
25-30人/分
電源
200-240V・AC・50/60Hz
消費電力(作動時)
75W
消費電力(待機時)
35W
使用環境
屋内(半屋外可)
周囲温度
-20℃~+50℃
本体質量
100kg
※1 一方通行時。また、認証システムにより変化します。

セキュリティゲート(BOON EDAM)の商品

商品名 備考
高品質なデザインのスライド式セキュリティゲート。
用途に合わせたカスタマイズが可能で、直感的に伝わるユニークなイルミネーションで通行者を誘導する、スライド式セキュリティゲートです。
高品質なデザインで最もスリムなスイング式セキュリティゲート。
高品質なデザインと、共連れ防止検知が備わった高度なセキュリティ機能を備え、用途に合わせたカスタマイズが可能です。
高品質なデザインのドアウィングのないコンパクトなセキュリティゲート。ドアウィングのない非常にコンパクトなセキュリティゲートです。 高い機能と洗練されたデザインで、通行者の入退室を適切に管理・誘導します。
900 2スイングの透明なセキュリティレーン。
小さなドアウィングがウイングロック利用者が立ち止まっているか通過しているのかを探知するいくつかのセンサーがステンレスのフレームに内蔵されています。
ハイセキュリティインターロックドア。
セキュリティーエリアに非認証者が侵入するのを防ぐ、円形のインターロックドアシステムです。
100 高品質なデザインのセキュリティゲート。
ターンロック100は堅牢なフルハイトターンスタイルです。多彩な仕上げと構造オプションにより、どのような用途にも常に最適なソリューションを提供します。
900 汎用トライポッドセキュリティバリアー。
信頼性の高いメカニズム、スタイリッシュなデザイン、および有利な空間利用を特徴とし、通行者の通行を効率的にコントロールします。
60/75 汎用トライポッドセキュリティバリアー。
多彩な仕上が可能なため、どのような建物にも調和させることができます。
900 透明で快適な1ウィングセキュリティゲート。
フレームレスで一枚の強化ガラスドアウィングとスリムな丸柱からなるウィングロック900は、とても空間効率のよいバリアです。
ハイセキュリティ回転ドア。
認証されていない利用者の通行を防止しながら、認証者を連続して通過させます。
900 透明な回転式セキュリティバリア。
大掛かりで違和感のあるバリアと異なり、シンプルでありながら内部通行を効果的にコントロールします。

動画ギャラリー

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。