100

高品質なデザインのセキュリティゲート

概要

ターンロック100は堅牢なフルハイトターンスタイルです。多彩な仕上げと構造オプションにより、どのような用途にも常に最適なソリューションを提供します。

仕上

ターンロック100には、ドアウイングが3枚または4枚があり、直線またはカーブのアームバリエーションが用意されています。フレームの仕上は、スチール製亜鉛メッキ、粉体塗装、または通常のステンレスをお選びいただけます。亜鉛メッキおよび粉体塗装スチール製の直線アームには、合成樹脂のセーフティエンドキャップが付いています。ステンレス製アームは円形で、先端が丸く加工されています。

オプション

・機械的または電気信号による操作
・通行量が2倍確保できるタンデム仕様
・車椅子での通行が可能な延長アームモデル
・カーブウォールの両側設置
・各方向の回転検知センサー
・ヒールプロテクター
・通行量カウンター
・不使用時のロック
・カードリーダー取り付け用ブラケット
・プッシュボタンによるフリー通行

サイドゲート

特にフルハイトターンスタイルと隣接して利用するようにデザインされたオプションのサイドゲートは、車椅子、自転車、カートなどのアクセスに使うことができます。

寸法図

仕様

商品名・型式
ターンロック100
タイプ
1通路2通路サイドゲート
通路幅
648mm *A648mm×2 *A851-1054mm *A
トップチャンネルの高さ
203mm *B203mm *B1290 *B
トップチャンネル下の高さ
2057mm *C2057mm *C2159mm *C
設置幅
1524mm *D2134-2438mm *D1016-1219mm *D
車いす通行
××
通行容量※1
15-18人/分15-18人/分×2-
電源
110-220V・AC・50/60Hz
消費電力(作動時)
60W
使用環境
屋内・屋外
周囲温度
-15℃~+45℃
防水規格
IP56IP56-
本体質量
270kg610kg-
※1 一方通行時。また、認証システムにより変化します。

セキュリティゲート(BOON EDAM)の商品

商品名 備考
高品質なデザインのスライド式セキュリティゲート。
用途に合わせたカスタマイズが可能で、直感的に伝わるユニークなイルミネーションで通行者を誘導する、スライド式セキュリティゲートです。
高品質なデザインで最もスリムなスイング式セキュリティゲート。
高品質なデザインと、共連れ防止検知が備わった高度なセキュリティ機能を備え、用途に合わせたカスタマイズが可能です。
高品質なデザインのドアウィングのないコンパクトなセキュリティゲート。ドアウィングのない非常にコンパクトなセキュリティゲートです。 高い機能と洗練されたデザインで、通行者の入退室を適切に管理・誘導します。
900 2スイングの透明なセキュリティレーン。
小さなドアウィングがウイングロック利用者が立ち止まっているか通過しているのかを探知するいくつかのセンサーがステンレスのフレームに内蔵されています。
ハイセキュリティインターロックドア。
セキュリティーエリアに非認証者が侵入するのを防ぐ、円形のインターロックドアシステムです。
100 高品質なデザインのセキュリティゲート。
ターンロック100は堅牢なフルハイトターンスタイルです。多彩な仕上げと構造オプションにより、どのような用途にも常に最適なソリューションを提供します。
900 汎用トライポッドセキュリティバリアー。
信頼性の高いメカニズム、スタイリッシュなデザイン、および有利な空間利用を特徴とし、通行者の通行を効率的にコントロールします。
60/75 汎用トライポッドセキュリティバリアー。
多彩な仕上が可能なため、どのような建物にも調和させることができます。
900 透明で快適な1ウィングセキュリティゲート。
フレームレスで一枚の強化ガラスドアウィングとスリムな丸柱からなるウィングロック900は、とても空間効率のよいバリアです。
ハイセキュリティ回転ドア。
認証されていない利用者の通行を防止しながら、認証者を連続して通過させます。
900 透明な回転式セキュリティバリア。
大掛かりで違和感のあるバリアと異なり、シンプルでありながら内部通行を効果的にコントロールします。

動画ギャラリー

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。