900

汎用トライポッドセキュリティバリアー

概要

トリロック900は、信頼性の高いメカニズム、スタイリッシュなデザイン、および有利な空間利用を特徴とし、通行者の通行を効率的にコントロールします。トリロック900は、多種多様なモデルが用意された汎用バリアであり、どのような環境にも適したセキュリティバリアをお選びいただけます。

特長

トリロックは、架台フレーム、電気制御システムおよびトライポッドメカニズムにより構成されており、各種の交換可能な化粧パネルでカスタマイズが可能です。このモジュールの方式は、あらゆる周囲環境のスタイルに合わせられるように、さまざまなモデルを各種取り揃えております。

トリロック900の魅力的なデザインは、オフィスビルや官庁、銀行のレセプション、博物館、美術館、ターミナルビルなどのような環境にも適しています。トリロック900は、通常は直接床に取り付けますが、ポータブルフロアに取り付けて、必要な時に移動させることもできます。

アイソメトリック図

寸法図

仕様

商品名・型式
トリロック900
タイプ
カーブコーナー・コラブシブルラウンド・コラブシブルカーブコーナー・リジッドラウンド・リジッド
ユニット長さ
900mm *A1080mm *A
通路幅
492mm *B437mm *B
アーム長さ
442mm *C387mm *C
アーム高さ
896mm *D872mm *D
ユニット高さ
1000mm *E
キャビネット幅
230mm *F
全体幅
772mm *G722mm *G667mm *G667mm *G
車いす通行
×
通行容量※1
15-20人/分
電源
100-240V・AC・50/60Hz
消費電力(作動時)
35W
消費電力(待機時)
15W
使用環境
屋内(半屋外可)
周囲温度
-15℃~+50℃
本体質量
90kg

セキュリティゲート(BOON EDAM)の商品

商品名 備考
高品質なデザインのスライド式セキュリティゲート。
用途に合わせたカスタマイズが可能で、直感的に伝わるユニークなイルミネーションで通行者を誘導する、スライド式セキュリティゲートです。
高品質なデザインで最もスリムなスイング式セキュリティゲート。
高品質なデザインと、共連れ防止検知が備わった高度なセキュリティ機能を備え、用途に合わせたカスタマイズが可能です。
高品質なデザインのドアウィングのないコンパクトなセキュリティゲート。ドアウィングのない非常にコンパクトなセキュリティゲートです。 高い機能と洗練されたデザインで、通行者の入退室を適切に管理・誘導します。
900 2スイングの透明なセキュリティレーン。
小さなドアウィングがウイングロック利用者が立ち止まっているか通過しているのかを探知するいくつかのセンサーがステンレスのフレームに内蔵されています。
ハイセキュリティインターロックドア。
セキュリティーエリアに非認証者が侵入するのを防ぐ、円形のインターロックドアシステムです。
100 高品質なデザインのセキュリティゲート。
ターンロック100は堅牢なフルハイトターンスタイルです。多彩な仕上げと構造オプションにより、どのような用途にも常に最適なソリューションを提供します。
900 汎用トライポッドセキュリティバリアー。
信頼性の高いメカニズム、スタイリッシュなデザイン、および有利な空間利用を特徴とし、通行者の通行を効率的にコントロールします。
60/75 汎用トライポッドセキュリティバリアー。
多彩な仕上が可能なため、どのような建物にも調和させることができます。
900 透明で快適な1ウィングセキュリティゲート。
フレームレスで一枚の強化ガラスドアウィングとスリムな丸柱からなるウィングロック900は、とても空間効率のよいバリアです。
ハイセキュリティ回転ドア。
認証されていない利用者の通行を防止しながら、認証者を連続して通過させます。
900 透明な回転式セキュリティバリア。
大掛かりで違和感のあるバリアと異なり、シンプルでありながら内部通行を効果的にコントロールします。

動画ギャラリー

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。