ハイセキュリティ回転ドア

概要

当社のツアーロックセキュリティドアは、認証されていない利用者の通行を防止しながら、認証者を連続して通過させます。このハイセキュリティドアは、カードリーダやバイオメトリックシステムなどの様々な種類の認証システムでも接続できるように設計されました。洗練された各種セキュリティシステムの選択により、ツアーロックはあなたのエントランスに最高レベルのセキュリティーを構築します。

3或いは4ドアウィング

3或いは4ドアウィングのツアーロックをご用意しています。ツアーロック180+90は、4ウィングの自動セキュリティ回転ドアで、双方向からの同時認証通行の利点をもちます。ツアーロック120(3ウィングバージョン)には手動または自動タイプがありますが、交互の片方向通行となります。

ステレオビジョン

一方向あるいは双方向ステレオビジョンセンサーシステムは、ドアの区画内で、ピギーバックやテールゲート行為を片方向あるいは双方向で探知します。洗練された3Dビジョン技術により、非常に高いレベルのセキュリティ性能が得られました。天井にバイフォーカスカメラシステムが組み込まれているので、床面への機器埋設工事の必要がありません。

ハイセキュリティエントランス

ツアーロックは、ハイレベルなセキュリティ性能と同時に操作の容易さと運用スピードのバランスが求められる場所に設置されています。ツアーロックがあれば、警備員など第三者による監視はもはや必要ありません。ツアールロックは官公庁のビル、銀行、空港、オフィスビルなどに設置されています。

寸法図

仕様

商品名・型式
ツアーロック
タイプ
3枚ドア3枚ドア3枚ドア3枚ドア3枚ドア4枚ドア4枚ドア4枚ドア4枚ドア
直径
1500mm *A1600mm *A1800mm *A2000mm *A2200mm *A1600mm *A1800mm *A2000mm *A2200mm *A
通路幅
634mm *C684mm *C784mm *C884mm *C984mm *C1038mm *C1180mm *C1321mm *C1463mm *C
設置幅
1577mm *B1677mm *B1877mm *B2077mm *B2277mm *B1677mm *B1877mm *B2077mm *B2277mm *B
キャノピー下の高さ
2100-2600mm *D
キャノピー高さ
200-600mm *E
手動・自動
手動手動・自動手動・自動自動自動自動自動自動自動
車いす通行
×
通行容量※1
15人/分20人/分×2
電源
200-240V・AC・50/60Hz
消費電力(作動時)
100W
消費電力(待機時)
95W
使用環境
屋内(半屋外可)
周囲温度
-20℃~+50℃
※1 一方通行時。また、認証システムにより変化します。

セキュリティゲート(BOON EDAM)の商品

商品名 備考
高品質なデザインのスライド式セキュリティゲート。
用途に合わせたカスタマイズが可能で、直感的に伝わるユニークなイルミネーションで通行者を誘導する、スライド式セキュリティゲートです。
高品質なデザインで最もスリムなスイング式セキュリティゲート。
高品質なデザインと、共連れ防止検知が備わった高度なセキュリティ機能を備え、用途に合わせたカスタマイズが可能です。
高品質なデザインのドアウィングのないコンパクトなセキュリティゲート。ドアウィングのない非常にコンパクトなセキュリティゲートです。 高い機能と洗練されたデザインで、通行者の入退室を適切に管理・誘導します。
900 2スイングの透明なセキュリティレーン。
小さなドアウィングがウイングロック利用者が立ち止まっているか通過しているのかを探知するいくつかのセンサーがステンレスのフレームに内蔵されています。
ハイセキュリティインターロックドア。
セキュリティーエリアに非認証者が侵入するのを防ぐ、円形のインターロックドアシステムです。
100 高品質なデザインのセキュリティゲート。
ターンロック100は堅牢なフルハイトターンスタイルです。多彩な仕上げと構造オプションにより、どのような用途にも常に最適なソリューションを提供します。
900 汎用トライポッドセキュリティバリアー。
信頼性の高いメカニズム、スタイリッシュなデザイン、および有利な空間利用を特徴とし、通行者の通行を効率的にコントロールします。
60/75 汎用トライポッドセキュリティバリアー。
多彩な仕上が可能なため、どのような建物にも調和させることができます。
900 透明で快適な1ウィングセキュリティゲート。
フレームレスで一枚の強化ガラスドアウィングとスリムな丸柱からなるウィングロック900は、とても空間効率のよいバリアです。
ハイセキュリティ回転ドア。
認証されていない利用者の通行を防止しながら、認証者を連続して通過させます。
900 透明な回転式セキュリティバリア。
大掛かりで違和感のあるバリアと異なり、シンプルでありながら内部通行を効果的にコントロールします。

動画ギャラリー

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。