900

シングルスイングドアのセキュリティーレーン

概要

スイングレーンは、スイングドアの利点と長い探知レーンを併せ持ちます。ユーザが快適に通行できかつ共連れを防止するハイキャパシティーセキュリティバリアです。スイングレーンは単独レーンのみならず複数の連続したマルチプルレーンを構成することが出来、カードリーダやバイオメトリックシステムといったアクセスコントロールシステムに接続できます。スイングレーンは、ビルを訪れるお客様のために、美しくフレンドリーなセキュリティーエントランスをつくりだします。

速いスイング ドアウィング

オートマティックのスイングレーンにはシングルまたはダブルのスイングドアがあり、一般通行者のレーンや車椅子やカートの通行も可能な幅広いレーンをつくりだします。このバリアは一回につき一方向から交互に通行できる、双方向のセキュリティーレーンです。双方向にすばやく開閉するスイングドアにより、ユーザに通行の快適さと安全を与えます。

セキュリティー監視バリア

スイングレーンは、レセプションエリアなどでセキュリティー環境をつくりだすセキュリティーバリアです。体の不自由な方のための幅広い通路は連続したスイングレーンの端部に設置し、外部コントロールパネルを使ってこの通路をコントロールすることができます。スイングレーンは、オフィス、行政施設や銀行などのビルに多く使われています。

寸法図

仕様

商品名・型式
スイングレーン900
タイプ
スタンダードワイド
通路幅
500mm *A900mm *A
設置幅
890mm *B1290mm *B
ドアウィングの高さ
1000mm・1800mm *D
本体高さ
1085mm *E
本体長さ
1900mm *F
車いす通行
×
通行容量※1
25-30人/分
電源
220-240V・AC・50/60Hz
消費電力(作動時)
175W
消費電力(待機時)
70W
使用環境
屋内(半屋外可)
周囲温度
-10℃~+55℃
※1 一方通行時。また、認証システムにより変化します。

セキュリティゲート(BOON EDAM)の商品

商品名 備考
高品質なデザインのスライド式セキュリティゲート。
用途に合わせたカスタマイズが可能で、直感的に伝わるユニークなイルミネーションで通行者を誘導する、スライド式セキュリティゲートです。
高品質なデザインで最もスリムなスイング式セキュリティゲート。
高品質なデザインと、共連れ防止検知が備わった高度なセキュリティ機能を備え、用途に合わせたカスタマイズが可能です。
高品質なデザインのドアウィングのないコンパクトなセキュリティゲート。ドアウィングのない非常にコンパクトなセキュリティゲートです。 高い機能と洗練されたデザインで、通行者の入退室を適切に管理・誘導します。
900 2スイングの透明なセキュリティレーン。
小さなドアウィングがウイングロック利用者が立ち止まっているか通過しているのかを探知するいくつかのセンサーがステンレスのフレームに内蔵されています。
ハイセキュリティインターロックドア。
セキュリティーエリアに非認証者が侵入するのを防ぐ、円形のインターロックドアシステムです。
100 高品質なデザインのセキュリティゲート。
ターンロック100は堅牢なフルハイトターンスタイルです。多彩な仕上げと構造オプションにより、どのような用途にも常に最適なソリューションを提供します。
900 汎用トライポッドセキュリティバリアー。
信頼性の高いメカニズム、スタイリッシュなデザイン、および有利な空間利用を特徴とし、通行者の通行を効率的にコントロールします。
60/75 汎用トライポッドセキュリティバリアー。
多彩な仕上が可能なため、どのような建物にも調和させることができます。
900 スライディングドアパネルのハイスペックなセキュリティレーン。
速く、スムーズで効率的な双方向のアクセスコントロールを保証します。スライディングドアはキャビネットに引き込まれ、認証者のみを通過させます。
900 シングルスイングドアのセキュリティーレーン。
スイングドアの利点と長い探知レーンを併せ持ちます。ユーザが快適に通行できかつ共連れを防止するハイキャパシティーセキュリティバリアです。
900 透明で快適な1ウィングセキュリティゲート。
フレームレスで一枚の強化ガラスドアウィングとスリムな丸柱からなるウィングロック900は、とても空間効率のよいバリアです。
ハイセキュリティ回転ドア。
認証されていない利用者の通行を防止しながら、認証者を連続して通過させます。
900 透明な回転式セキュリティバリア。
大掛かりで違和感のあるバリアと異なり、シンプルでありながら内部通行を効果的にコントロールします。

NABCOの
おすすめ商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。