SV-1

防振・静音の専用構造が音や振動を大幅に低減

概要

ドア、戸車、モータ等の振動がサッシ枠から躯体へ伝わることを防ぐために防振ゴムで動体と固定側を遮断する「フローティング構造」の採用により、建物に伝わる振動を大幅に低減。防振・静音性が求められる場所に最適です。

特長

1)ドアエンジンは高性能と小型化を両立した先進設計のDSシリーズ(DS-75、DS-150)を採用。
2)専用の防振構造で、音や振動を大幅に低減。

仕様

商品名・型式
SV-1サウンドレスドア
DS-75
SV-1サウンドレスドア
DS-150
ネットワーク対応
ドアエンジン型式
DS-75DS-150
開閉タイプ
引分け片引き引分け片引き
最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数
85×2100×1120×2120×1
適用ドア単体面積:DW×DH(㎡)
2.62.83.03.3
適用ドア単体幅:DW(mm)
800~1000800~1200
最大適用ドア単体縦横比:DH/DW
4.0
平均開閉速度
0.4m/s以下
所要電源容量
AC100V 5A

このロゴがある自動ドア装置は、CAN通信を用いたネットワークシステム対応を示します。
ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。
自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、
安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。

引き戸の商品

商品名 ドアタイプ 備考
V-60SL 引分け
片引き
軽量ドア用自動ドア開閉装置
V-85SL 引分け
片引き
中量ドア用自動ドア開閉装置
V-150SL 引分け(戸車φ30)
引分け(戸車φ55)
片引き(戸車φ30)
片引き(戸車φ55)
重量ドア用自動ドア開閉装置
V-250SL-F 引分け
片引き
重量ドア用自動ドア開閉装置(最大適用ドア質量:引分け 250kg、片引き 500kgまで対応可)

V-85SV
引分け
片引き
専用の防振構造で伝播騒音を低減(中量ドア用)

V-150SV
引分け
片引き
専用の防振構造で伝播騒音を低減(重量ドア用)
DSN-50 引分け
片引き
軽量ドア用自動ドア開閉装置
DSN-60 引分け
片引き
軽量ドア用自動ドア開閉装置 
DSN-75 引分け
片引き
中量ドア用自動ドア開閉装置 
DSN-150 引分け(戸車φ30)
引分け(戸車φ55)
片引き(戸車φ30)
片引き(戸車φ55)
重量ドア用自動ドア開閉装置 
DSN-250 引分け
片引き
重量ドア用自動開閉装置(工場用ドアまで対応可) 
DSN-500 引分け
片引き
超重量ドア用自動開閉装置(工場用ドアなど) 
DSN-500 引分け
片引き
超重量ドア用自動開閉装置(工場用ドアなど) 
SV-1
DS-75
引分け
片引き
防振・静音設計で静かな開閉を実現(中量ドア用)
SV-1
DS-150
引分け
片引き
防振・静音設計で静かな開閉を実現(重量ドア用)
70 引分け
片引き
70mm見込みサッシ対応
100mmDSN-60S-HM 引分け
片引き
装置高さ100mmのスリムな自動ドア(軽量ドア用)
100mmDSN-75S-HM 引分け
片引き
装置高さ100mmのスリムな自動ドア(中量ドア用)

動画ギャラリー

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。