



概要
ロスカGは、専用フレームに防犯ガラスを組み合わせたハイグレードドアです。
省エネ型防犯ドアとして、オートロック対応マンションのエントランスなどに最適です。
特長
1)2枚のガラスの間に強靭な中間膜を挟んだ合わせガラスを採用し、四方をスリムなステンレスフレームでカバー。それぞれのフレームにはロスカシールを取付
2)扉下部のガイドレールとの隙間は、扉全幅にわたって金属板(差込防止金具)をガイドレール溝に差し込んだ構造のものもあり、外部から扉下部隙間にものを差し入れて内部起動センサを作動させることを防ぐことが可能(オプション)
3)機能の充実と共に、出来上がりはすっきりとしたシンプルなデザイン
仕様
| 商品名 |
|
|
|---|---|---|
| 製作可能寸法 ドア幅:DW(mm) |
|
|
| ガラス厚(mm) |
|
|
| 製作可能寸法 ドア高:DH(mm) |
|
|
| 中間膜厚さ |
|
|
| ガラス種類 |
|
ロスカドアの商品
| 商品名 | ドアタイプ | 備考 |
|---|---|---|
| ロスカドアⅡ型 | スリムなステンレスフレーム | |
| ロスカドアⅢ型 | スリムなステンレスフレーム トップフレームレスタイプ |
|
| ロスカA/ロスカA40 | アルミフレーム採用で軽量引き戸に最適 ドア厚40mmのアルミ框ドアとの取替え可能 |
|
| フラットロスカドア | 引き込まれ防止に配慮したロスカドア | |
| ロスカドアG型 | 防犯ガラス仕様のロスカドア |





