SSP-(N)52

小型化を実現、意匠性がさらに向上した無目内蔵型センサー

概要

エントランスをより美しくするフラットデザインの高性能反射センサーです。

特長

1) フラットなデザインの無目内蔵型で、エントランスの美観を維持
2) 従来型センサー*から小型化を実現、意匠性がさらに向上
3) 交換用セットの使用により、従来型との取付互換可能
*従来型センサー:SSP-N42

仕様

商品名・型式
SSP-52スーパーセンサーSSP-N52スーパーセンサー
ネットワーク対応
検知特性
動体・静止体検出(近赤外線反射式)
取付高さ
4.0m
検知エリア(参考値)
幅5.18m×奥行3.72m
出力信号定格
専用出力
使用電源
DC12V
消費電力
100mA以下

このロゴがある自動ドア装置は、CAN通信を用いたネットワークシステム対応を示します。
ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。
自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、
安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。

無目下・埋込み型センサーの商品

商品名 備考
MS-(N)02 より正確な検知エリアを実現し、新機能搭載で使いやすさが向上
(無目内蔵タイプ)
MS-(N)03 より正確な検知エリアを実現し、新機能搭載で使いやすさが向上
(無目下取付タイプ)
SSP-(N)52 小型化を実現、意匠性がさらに向上した無目内蔵型センサー
SSP-(N)43 最高4.0m対応の無目下取付型センサー
OA-224VN 高密度ドアウェイエリア搭載
OA-204VN 無目にセンサーを取り付けられない自動ドアに最適
OA-203VN 美観を重視するエントランスに最適

NABCOの
おすすめ商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。