SSP-(N)4

最高4.0m対応の無目取付型センサー

概要

近赤外線の反射を利用して人体等の通行物体を検知し、検出信号を出力する、自動ドア用の無目取付型検出装置です。4.0mの高い扉でもドアウェイエリアが監視可能。

特長

1)4.0mの高い扉でもドアウェイを監視
2)ドアウェイを含む5列・60スポットの高密度パターンエリアを設けた自動ドアセンサー
3)2.0m~4.0mまでの取付高さに対応
4)エリア幅の設定は、引分けから片引きまで自由かつ細かな調整が可能
5)雪による誤動作対策を強化
6)人がドアから遠ざかる場合は検出信号を出力しないECOモードを搭載。ドアの開放時間が短くなり、空調効率向上に貢献(SSP-N4)

仕様

商品名・型式
SSP-4スーパーセンサーSSP-N4スーパーセンサー
ネットワーク対応
検知特性
動体・静止体検出(近赤外線反射式)
取付高さ
4.0m
検知エリア(参考値)
幅5.18m×奥行3.72m
出力信号定格
無電圧リレー接点1a DC50V・0.1A(抵抗負荷)専用出力
使用電源
AC12V~110V または DC12V~110VDC12V
消費電力
AC100V・4.3VA以下、DC12V・140mA以下100mA

このロゴがある自動ドア装置は、CAN通信を用いたネットワークシステム対応を示します。
ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。
自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、
安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。

無目取付型センサーの商品

商品名 備考
MS-(N)01 より正確な検知エリアを実現し、新機能搭載で使いやすさが向上
(無目取付タイプ)
ViS-N6000 横切り通行による不要開閉を減らし、ecoとバリアフリーを実現(無目取付タイプ)
SSP-(N)4 最高4.0m対応の無目取付型センサー
SSP-1 ドアウェイ検知機能を装備
SSW-(N)2 無目取付センサー複合ワイヤレススイッチ受信機
OA-220VN 高密度ドアウェイエリア搭載
NH-502 国内最小サイズ、制限があるスペースに最適
EAGLE マイクロ波技術応用
通行を円滑にする広域監視が可能なレーダータイプセンサー
FALCON マイクロ波技術応用。
降雪環境にも優れた安定性。高所取付が可能なレーダータイプセンサー
H-17 無目、天井どちらも取付け可能。高所取付型反射センサー

NABCOの
おすすめ商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。