SSP-1

ドアウェイ検知機能を装備

概要

ドアウェイエリアが監視可能、近赤外線の反射を利用して人体等の通行物体を検知し、検出信号を出力する、無目取付型検出装置です

特長

1)ドアウェイを監視可能
2)検知エリアは、ドアウェイ上監視列を含む合計5列のエリアが、高密度パターンで監視しますので、安全性が更に向上
3)雪や虫に対するモードを更に強化

仕様

商品名・型式
SSP-1 スーパーセンサー
検知特性
動体・静止体検出(近赤外線反射式)
取付高さ
3.2m
検知エリア(参考値)
幅3.5m×奥行2.6m
出力信号定格
無電圧リレー接点1a DC50V・0.1A(抵抗負荷)
使用電源
AC12V~110V または DC12V~110V
消費電力
AC100V・3.8VA以下、DC12V・120mA以下

無目取付型センサーの商品

商品名 備考
MS-(N)01 より正確な検知エリアを実現し、新機能搭載で使いやすさが向上
(無目取付タイプ)
ViS-N6000 横切り通行による不要開閉を減らし、ecoとバリアフリーを実現(無目取付タイプ)
SSP-(N)4 最高4.0m対応の無目取付型センサー
SSP-1 ドアウェイ検知機能を装備
SSW-(N)2 無目取付センサー複合ワイヤレススイッチ受信機
OA-220VN 高密度ドアウェイエリア搭載
NH-502 国内最小サイズ、制限があるスペースに最適
EAGLE マイクロ波技術応用
通行を円滑にする広域監視が可能なレーダータイプセンサー
FALCON マイクロ波技術応用。
降雪環境にも優れた安定性。高所取付が可能なレーダータイプセンサー
H-17 無目、天井どちらも取付け可能。高所取付型反射センサー

NABCOの
おすすめ商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。