900

スライディングドアパネルのハイスペックなセキュリティレーン

概要

スピードレーン900は速く、スムーズで効率的な双方向のアクセスコントロールを保証します。スライディングドアはキャビネットに引き込まれ、認証者のみを通過させます。非認証者の場合はインディケーションパネルとブザーが警報を発し管理室やレセプションに知らせると同時に侵入を阻止します。スピードレーン900はさまざまな仕上が選択でき、どんなビルの内装にもマッチさせることができるので、ほとんどのビルに適しています。

ハイキャパシティ アプリケーション

スピードレーン900は、単独レーン、及び複数の連続したマルチプルレーンを構成できるよう設計されています。マルチプルレーンは、両側からドアウィングを引き込む中間キャビネットを挿入することにより、全体のスペースの削減とコストの低減を図っています。
通行者の多いエントランスでマルチプルレーンが設置されるところでは、人の流れを効果的に向上させるために、入口と出口をそれぞれ専用レーンにして使用することが出来ます。アクセスコントロールシステムによりますが、各レーンには一方向に毎分25~30名の通行容量があります。スピードレーンの洗練されたデザインは、会社のレセプション、行政施設、銀行、美術館博物館、ターミナルなどに魅力的なセキュリティソリューションをお届けします。

豊富なバージョン

スタンダード スピードレーン 900に加え、次のバージョンもご用意しております。
・スピードレーン 900-H: 高いドアウィングがさらに高いレベルのセキュリティを提供します。
・スピードレーン 900-L: 長く延長された通路と追加センサーが、長い探知通路と最善の通行性をつくりだします。(開放待機設定が要求される場所に対応できます)。
・スピードレーン 900-W: 通路の幅が広く、大きなアイテムや荷物の通行が可能です。
・上記バージョンのコンビネーション。

寸法図

仕様

商品名・型式
スピードレーン900
タイプ
スタンダードワイド
通路幅
510mm *A910mm *A
設置幅
1290mm *B2090mm *B
ドアウィングの高さ
980mm・1200mm・1400mm・1600mm・1800mm *D
本体高さ
1030mm *E
本体長さ
1390mm *F
車いす通行
×
通行容量※1
25-30人/分
電源
220-240V・AC・50/60Hz
消費電力(作動時)
350W
消費電力(待機時)
60W
使用環境
屋内(半屋外可)
周囲温度
-15℃~+50℃
本体質量
約420kg(モデルによって異なります。)
※1 一方通行時。また、認証システムにより変化します。

セキュリティゲート(BOON EDAM)の商品

商品名 備考
高品質なデザインのスライド式セキュリティゲート。
用途に合わせたカスタマイズが可能で、直感的に伝わるユニークなイルミネーションで通行者を誘導する、スライド式セキュリティゲートです。
高品質なデザインで最もスリムなスイング式セキュリティゲート。
高品質なデザインと、共連れ防止検知が備わった高度なセキュリティ機能を備え、用途に合わせたカスタマイズが可能です。
高品質なデザインのドアウィングのないコンパクトなセキュリティゲート。ドアウィングのない非常にコンパクトなセキュリティゲートです。 高い機能と洗練されたデザインで、通行者の入退室を適切に管理・誘導します。
900 2スイングの透明なセキュリティレーン。
小さなドアウィングがウイングロック利用者が立ち止まっているか通過しているのかを探知するいくつかのセンサーがステンレスのフレームに内蔵されています。
ハイセキュリティインターロックドア。
セキュリティーエリアに非認証者が侵入するのを防ぐ、円形のインターロックドアシステムです。
100 高品質なデザインのセキュリティゲート。
ターンロック100は堅牢なフルハイトターンスタイルです。多彩な仕上げと構造オプションにより、どのような用途にも常に最適なソリューションを提供します。
900 汎用トライポッドセキュリティバリアー。
信頼性の高いメカニズム、スタイリッシュなデザイン、および有利な空間利用を特徴とし、通行者の通行を効率的にコントロールします。
60/75 汎用トライポッドセキュリティバリアー。
多彩な仕上が可能なため、どのような建物にも調和させることができます。
900 スライディングドアパネルのハイスペックなセキュリティレーン。
速く、スムーズで効率的な双方向のアクセスコントロールを保証します。スライディングドアはキャビネットに引き込まれ、認証者のみを通過させます。
900 シングルスイングドアのセキュリティーレーン。
スイングドアの利点と長い探知レーンを併せ持ちます。ユーザが快適に通行できかつ共連れを防止するハイキャパシティーセキュリティバリアです。
900 透明で快適な1ウィングセキュリティゲート。
フレームレスで一枚の強化ガラスドアウィングとスリムな丸柱からなるウィングロック900は、とても空間効率のよいバリアです。
ハイセキュリティ回転ドア。
認証されていない利用者の通行を防止しながら、認証者を連続して通過させます。
900 透明な回転式セキュリティバリア。
大掛かりで違和感のあるバリアと異なり、シンプルでありながら内部通行を効果的にコントロールします。

NABCOの
おすすめ商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。