750

高性能、コンパクトボディのスイング式門扉自動開閉装置

概要

高性能メカニズムをコンパクトなボディに納めた汎用型の新しいゲート開閉装置です。

特長

1)住宅、マンション、研究所、官公庁、工場などで無許可車両の進入を防ぎ、場内迷惑駐車防止や防犯に役立つ
2)リモコンで雨の日もクルマからも降りずにゲートを開閉可能
3)来訪者をインターホンで確認し、屋内からゲートを開閉可能
4)許可された人だけが外からゲートを開閉可能
5)最先端のセンサーと各種操作スイッチで、お客様に合った最適のゲートシステムを構成
6)安全に関する各種配慮

仕様

商品名・型式
スイングゲート
750型
ドアエンジン型式
750CBAC
開閉タイプ
両開き片開き
取付構造
床埋設
最大適用ゲート単体質量(kg)×枚数
600×2600×1
最大適用ゲート単体面積:DW×DH(㎡)
2.0
最大適用ゲート単体の幅:DW(m)
2.0
駆動開閉方式・伝達機構
電動・ラックピニオン式
平均開閉速度(m/s)
6.4/7.5°/s
所要電源容量
単相AC200/220V・2A/5A
作動可能基準風速
15m/s 以下

スイングゲートの商品

商品名 ドアタイプ 備考

413
両開き
片開き
本体内に電動モータを内蔵した電動ボールネジ駆動

415
両開き
片開き
本体内に電動モータを内蔵した電動ボールネジ駆動

422
両開き
片開き
汎用型ゲート面取付タイプ

750
両開き
片開き
重量型の床埋設タイプ

NABCOの
おすすめ商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。