ドアの戸先が人を感じる。自動ドアの安全性を進化させた新しいセンサー

概要

戸先近接センサーはドアの戸先ゴム型の非接触センサーです。
ドアとドアの間に立ち止まったり、閉まりかけた時に通り抜けようとする人を検知して、ドアを開放させます。

特長

1)検知範囲がドア高さのほぼ全域をカバーするため、戸先付近の死角が殆どない
2)ドアの間の立ち止まりや通り抜けを非接触で検知、人を挟まないようにドアを開くので安心
3)ステンレス製及びスチール製のドア、アルミサッシの各種ドアにも取付可能

仕様

商品名・型式
パスセーフ戸先近接センサー
検知特性
非接触検出式
出力信号定格
半導体リレー接点1a AC/DC100V・0.12A(抵抗負荷)
電源・消費電流
AC100V・4VA以下
最大検知距離
センサー表面より、最大200mm程度
検知対象
人体、金属、台車等(導電体)
使用可能周囲温度
-20℃~+50℃

その他センサーの商品

商品名 備考
ドアの戸先で人を感知

NABCOの
おすすめ商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。