PFD21

透視性の良い耐熱強化ガラス採用の特定防火設備(スチールフレームタイプ)

概要

スチールフレームと金網の無い特殊耐熱板ガラスを組み合わせた特定防火設備です。
通常は引き戸式自動ドアとして快適な通行性を有し、火災が発生すると自動的に閉鎖、防火戸としての機能を発揮します。

特長

1)平常時は高性能な引き戸式自動ドアで、火災信号を受けると防火戸として自動閉鎖
2)金網のない耐熱板ガラスを装着したスマートなデザイン
3)スチールフレームタイプ
4)最大有効開口幅は片引きで1189.5mm確保可能
5)引き戸内に避難用の開き戸(片開き)を内蔵した仕様も有り

仕様

商品名・型式
ナブコ防火戸
PFD21
ネットワーク対応
開閉タイプ
引分け片引き
国土交通大臣認定番号
特定防火設備EA-9399
用途
特定防火設備
サッシ材質
スチール
片開き戸付きFIX付き
FIX付き
開き戸付き片引き両袖FIX付き
-
片引き両袖FIX付き
-
片開き戸付き耐火壁仕様
耐火壁仕様
製作可能最大サッシ開口間口:W×H(mm)
5382×25302680.5×2530(片袖、開き戸 無)
2692.5×2530(片袖、開き戸 有)
4126×2530(両袖)
製作可能最大適用ドア寸法:DW×DH(mm)
1345.5×2545
ドア表面材・仕上げ(標準)
溶融亜鉛メッキ鋼板・一般塗装または焼付塗装
ガラス仕様
8mm耐熱強化ガラス(透明)
防火戸自動閉鎖装置:型式
PC-1型
防火戸自動閉鎖装置:閉鎖指令信号
DC24V, 0.7A, 2秒以上
所要電源容量(常用電源)
AC100V・5A
作動可能基準風速
15m/s以下
無目付センサー
タッチセンサー
補助センサー縦枠取付け

このロゴがある自動ドア装置は、CAN通信を用いたネットワークシステム対応を示します。
ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。
自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、
安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。

防火戸の商品

商品名 ドアタイプ 備考
(60SUS)
FEA1101/1102/
1103/1104
引分け
片引き
EA-0389/EA-0390/EA-0391(1)(2)
特定防火設備用自動引き戸
6.5mm低膨張防火ガラス
ステンレスフレーム
(60STL)
FEA2101/2102/
2103/2104
引分け
片引き
EA-0420-1/EA-0421-1/EA-0419-1(1)(2)
特定防火設備用自動引き戸
6.5mm低膨張防火ガラス
スチールフレーム

PFD11
引分け
片引き
EA-9394
特定防火設備用自動引き戸
5mm・8mm耐熱結晶化ガラス
ステンレスフレーム

PFD12
引分け EA-0071
特定防火設備用自動引き戸
8mm耐熱強化ガラス
ステンレスフレーム

PFD13
片引き EA-9414
特定防火設備用自動引き戸
8mm耐熱強化ガラス
ステンレスフレーム 

PFD21
引分け
片引き
EA-9399
特定防火設備用自動引き戸
8mm耐熱強化ガラス
スチールフレーム


FEA1201/1202
両開き/両開き(片側常閉)
片開き
EA-0298/EA-0310
特定防火設備用手動開き戸
6.5mm低膨張防火ガラス
ステンレスフレーム


PFD32/33/34/35
両開き
親子両開き
(片側常閉)
両開き
(片側常閉)
片開き
EA-9416、EA-9417、EA-9418、EA-9419
特定防火設備用手動開き戸
8mm耐熱強化ガラス
ステンレスフレーム


FEA1301
はめ殺し窓 EA-0304
特定防火設備用はめ殺し窓
6.5mm低膨張防火ガラス
ステンレスフレーム


PFD14/31
はめ殺し窓 EA-9413、EA-9415
特定防火設備用はめ殺し窓
8mm耐熱強化ガラス
ステンレスフレーム
(20) 片引き
(欄間なし)
片引き
(欄間付き)
引分け
(欄間なし)
引分け
(欄間付き)
EB-9133
防火設備用自動引き戸
耐熱板ガラス
ステンレスまたはスチールフレーム
(20)
手動開き戸
はめ殺し窓
EB-9132、EB-9131
防火設備用手動開き戸・はめ殺し窓
耐熱板ガラス
ステンレスまたはスチールフレーム
(20S) 片引き
(欄間なし)
片引き
(欄間付き)
引分け
(欄間なし)
引分け
(欄間付き)
CAS-0261
複合防火設備用自動引き戸
耐熱板ガラス
ステンレスまたはスチールフレーム
(20S)
手動開き戸 CAS-0260、CAS-0262
複合防火設備用手動開き戸
耐熱板ガラス
ステンレスまたはスチールフレーム

引分け
片引き
引分け
片引き
防火設備
アルミニウム製防火戸に組込む自動ドア開閉機構

NABCOの
おすすめ商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。