PFD13

透視性の良い耐熱強化ガラス採用の特定防火設備(片引きタイプ)

概要

ステンレスフレームと金網の無い耐熱強化ガラスを組み合わせた特定防火設備です。
通常は引き戸式自動ドアとして快適な通行性を有し、火災が発生すると自動的に閉鎖、防火戸としての機能を発揮します。

特長

1)平常時は高性能な引き戸式自動ドアで、火災信号を受けると防火戸として自動閉鎖
2)高い耐火性能を持つ耐熱強化ガラスを装着
3)スマートなデザインのステンレスフレームタイプ
4)引き戸内に非常避難用の開き戸(片開き)を内蔵した仕様も有り

仕様

商品名・型式
ナブコ防火戸
PFD13
ネットワーク対応
開閉タイプ
片引き
国土交通大臣認定番号
特定防火設備EA-9414
用途
特定防火設備
サッシ材質
ステンレス
片開き戸付きFIX付き
FIX付き
開き戸付き片引き両袖FIX付き
片引き両袖FIX付き
片開き戸付き耐火壁仕様
耐火壁仕様
製作可能最大サッシ開口間口:W×H(mm)
2833×2530(片袖FIX、開き戸 無)
2845×2530(片袖FIX、開き戸 有)
2860×2530(片袖壁)
4290×2530(両袖FIX)
製作可能最大適用ドア寸法:DW×DH(mm)
1430×2545
ドア表面材・仕上げ(標準)
ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上げまたは鏡面仕上げ
ガラス仕様
8mm耐熱強化ガラス(透明)
防火戸自動閉鎖装置:型式
PC-1型
防火戸自動閉鎖装置:閉鎖指令信号
DC24, 0.7A, 2秒以上
所要電源容量(常用電源)
AC100V・5A
作動可能基準風速
15m/s以下
無目付センサー
タッチセンサー
補助センサー縦枠取付け

このロゴがある自動ドア装置は、CAN通信を用いたネットワークシステム対応を示します。
ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。
自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、
安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。

防火戸の商品

商品名 ドアタイプ 備考
(60SUS)
FEA1101/1102/
1103/1104
引分け
片引き
EA-0389/EA-0390/EA-0391(1)(2)
特定防火設備用自動引き戸
6.5mm低膨張防火ガラス
ステンレスフレーム
(60STL)
FEA2101/2102/
2103/2104
引分け
片引き
EA-0420-1/EA-0421-1/EA-0419-1(1)(2)
特定防火設備用自動引き戸
6.5mm低膨張防火ガラス
スチールフレーム

PFD11
引分け
片引き
EA-9394
特定防火設備用自動引き戸
5mm・8mm耐熱結晶化ガラス
ステンレスフレーム

PFD12
引分け EA-0071
特定防火設備用自動引き戸
8mm耐熱強化ガラス
ステンレスフレーム

PFD13
片引き EA-9414
特定防火設備用自動引き戸
8mm耐熱強化ガラス
ステンレスフレーム 

PFD21
引分け
片引き
EA-9399
特定防火設備用自動引き戸
8mm耐熱強化ガラス
スチールフレーム


FEA1201/1202
両開き/両開き(片側常閉)
片開き
EA-0298/EA-0310
特定防火設備用手動開き戸
6.5mm低膨張防火ガラス
ステンレスフレーム


PFD32/33/34/35
両開き
親子両開き
(片側常閉)
両開き
(片側常閉)
片開き
EA-9416、EA-9417、EA-9418、EA-9419
特定防火設備用手動開き戸
8mm耐熱強化ガラス
ステンレスフレーム


FEA1301
はめ殺し窓 EA-0304
特定防火設備用はめ殺し窓
6.5mm低膨張防火ガラス
ステンレスフレーム


PFD14/31
はめ殺し窓 EA-9413、EA-9415
特定防火設備用はめ殺し窓
8mm耐熱強化ガラス
ステンレスフレーム
(20) 片引き
(欄間なし)
片引き
(欄間付き)
引分け
(欄間なし)
引分け
(欄間付き)
EB-9133
防火設備用自動引き戸
耐熱板ガラス
ステンレスまたはスチールフレーム
(20)
手動開き戸
はめ殺し窓
EB-9132、EB-9131
防火設備用手動開き戸・はめ殺し窓
耐熱板ガラス
ステンレスまたはスチールフレーム
(20S) 片引き
(欄間なし)
片引き
(欄間付き)
引分け
(欄間なし)
引分け
(欄間付き)
CAS-0261
複合防火設備用自動引き戸
耐熱板ガラス
ステンレスまたはスチールフレーム
(20S)
手動開き戸 CAS-0260、CAS-0262
複合防火設備用手動開き戸
耐熱板ガラス
ステンレスまたはスチールフレーム

引分け
片引き
引分け
片引き
防火設備
アルミニウム製防火戸に組込む自動ドア開閉機構

NABCOの
おすすめ商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。