PFA1

地震対応避難機能強化型自動ドア

概要

強い地震による建物の変形や停電下でも容易にドアを開けられる「地震対応建具構造」と手動式「ブレークアウト機構」等で災害時の避難を確保します。
日常利用でもドアの開き幅を普段の2倍に広く開けることも可能です.。

特長

1)安全性と通行性に優れた引き戸式自動ドアが快適性を向上。
2)隙間風を防ぐドア全周シール構造が快適な屋内環境を守ります。
3)停電下でも手動でドアを避難方向(外側)に開けられ、避難を容易に。
4)強い地震で建物が変形しても、ドア開放を可能にする構造。この構造のおかげで地震時のブレークアウトが可能。
5)強い地震の衝撃を考慮して非常開放関連部品を強化。

仕様

商品名・型式
PFA1
パニックフリードア
ネットワーク対応
開閉タイプ
引分け片引き
製作可能寸法 縦枠内法幅:W(mm)
2560~48001280~2400
製作可能寸法 出入口高:H(mm)
2000~2400
製作可能寸法 建具全高:Ho(mm)
H+290~3600
製作可能寸法 ドア単体の縦横比:DH/DW(mm)
max.3.0
製作可能寸法 枠見込(mm)
160
製作可能寸法 無目見付:H(mm)
290
製作可能寸法 無目見込(mm)
150
引き戸有効開口幅(mm)
W/2-183W/2-91.5
ブレークアウト最大開口(mm)
W-385W-193.5
ドア表面材・仕上げ(標準)
ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上げまたは鏡面仕上げ
標準ガラス仕様
8mm強化ガラス
気密性能
JIS A 4706 A-3等級相当(論理値)
耐風圧性能
JIS A 4706 S-2等級相当(論理値)
耐震性能
400ガルにてドア脱落なし、層間変位1/80までドアの作動可
平均開閉速度(m/s)
0.4m/s 以下×20.4m/s 以下
所要電源容量
AC100V・5A

このロゴがある自動ドア装置は、CAN通信を用いたネットワークシステム対応を示します。
ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。
自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、
安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。

ワイドオープンドアの商品

商品名 ドアタイプ 備考
WO-3
引分け
片引き
ワイドオープン仕様
WO-AR
引分け
片引き
ワイドオープン仕様
アルミサッシ対応
BO-1
引分け
片引き
ブレークアウト仕様
BO-11
引分け
片引き
ブレークアウト仕様
大型
WO-11
引分け
片引き
ワイドオープン仕様
大型 
PFA1
引分け
片引き
「地震対応建具構造」と手動式「ブレークアウト機構」等で災害時の避難を確保。

NABCOの
おすすめ商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。