

概要
赤外線と画像の2つ(W)のセンサーで動線判断エリアが約4 倍に拡大しました。
幅5m、奥行4m の広域な動線判断エリアで人の動きをとらえる最新のセンサー技術により、検知性能が向上しました。
ドアを通る人と、通らない人を的確に判断し、自動ドアのムダ開きを抑え、不要開放時間を削減します。
また、ベクトル(速度と方向)に基づきドアに到達するまでの時間を予測して、適切なタイミングでドアを開く快適な通行性も実現します。
【NATRUS+e W 対応】
特長
1)雪・雨・霧対策設定機能:
降雪・降雨・霧など時間とともに変化する物体に対して誤作動を抑制します。
2)床変動対策機能:
積雪時の足跡や水溜りの反射など床変動の影響でドアが開きっぱなしになることを抑制します。
3)1開閉毎の「安全」テスト機能を搭載:
ドア作動毎にセンサーの安全機能が正常に働いているかをドア装置自身で毎回テストするので、いつでも安心して通行いただけます。
4)機器トラブルお知らせサイン機能を搭載:
万が一ネットワーク機器に問題が発生すると、自動で安全作動するとともにセンサーのLED点滅でお知らせします
5)ドアウェイ監視機能:
ドア付近に立ち止まった人の安全を確保します。
6)フルカラーLEDを採用:
検出状態を点灯色で、交換時期を点滅パターンでご確認いただけます。
仕様
| 商品名 |
|
|
|---|---|---|
| 検知特性 |
|
|
| 取付高さ |
|
|
| 検知エリア(参考値) |
|
|
| 動線判断エリア |
|
|
| 出力信号定格 |
|
|
| 電源・消費電流 |
|
※ 2 設置環境により取付高さが制限される場合があります。
無目下・埋込み型センサーの商品
| 商品名 | 備考 |
|---|---|
| N Search NS-A02 | 無目内蔵タイプの自動ドアセンサー (NATRUS+e対応) |
| スーパーセンサー SSP-A62 | 無目内蔵タイプの自動ドアセンサー (NATRUS+e対応) |
| N Search W NSW-A02 |
赤外線と画像2つのセンサーを備えた 無目内蔵タイプのセンサー 通行者の動線を的確に検知(NATRUS+e W) |
| N Search NS-A03 | 無目下取付タイプの自動ドアセンサー (NATRUS+e対応) |
| スーパーセンサー SSP-A63 | 無目下取付タイプの自動ドアセンサー (NATRUS+e対応) |
| N Search W NSW-A03 |
赤外線と画像2つのセンサーを備えた 無目下取付タイプのセンサー 通行者の動線を的確に検知(NATRUS+e W) |





