H-A87NATRUS

NATRUS+e に対応した天井取付型反射センサー

概要

1開閉毎の「安全」テスト機能や検知エリアの高密度化により確実な検知を実現し、安全性能を向上しました。
【NATRUS+e対応】

特長

1)1開閉毎の「安全」テスト機能を搭載:
ドア作動毎にセンサーの安全機能が正常に働いているかをドア装置自身で毎回テストするので、いつでも安心して通行いただけます
2)機器トラブルお知らせサイン機能を搭載:
万が一ネットワーク機器に問題が発生すると、自動で安全作動するとともにセンサーのLED点滅でお知らせします
3)独立設定が可能な72スポットの高密度エリア:
検知スポットを高密度することで事故の原因となるドア近辺での検知がより確実になりました
4)ドア通行者の動きを判断し、ドア通過後は早いタイミングでドアを閉じるecoモードにより、空調効率向上に貢献
5)耐環境性能向上:雪や雨、虫などによる誤作動を低減し、安定した検知を実現
6)フルカラーLED採用:
検出状態を点灯色で、交換時期を点滅パターンでご確認いただけます
7)円形ドアや折り戸でもドアウェイ検知が設定可能な異型ドア対応機能による安心の安全性

仕様

商品名
H-A87NATRUS
検知特性
動体・静止体検知(近赤外線反射方式)
取付高さ
起動センサーとして使用時:2.0~4.0m

保護センサーとして使用時:2.0~4.0m
検知エリア(参考値)
幅2.85m×奥行1.50m(取付高さ2.4m時)
出力信号定格
NET専用出力
電源・消費電流
DC12V 140mA以下
備考①
72 スポット独立のエリア設定機能
1 開閉毎の安全テスト機能
機器トラブルお知らせサイン機能
ドアウェイ監視機能
フルカラーLED 表示
eco モード
雪虫モード
異型ドア対応機能

天井取付型センサーの商品

商品名 備考
 FALCON マイクロ波ドップラー式の電波センサー
検知エリアが広く且つ雪でも誤動作しない検知性能
 H-17 無目・天井のどちらも高所に取付け可能
N Search NS-A04 天井取付タイプの自動ドアセンサー
(NATRUS+e対応)
 H-A87 NATRUS+e に対応した天井取付型反射センサー
 OA-721VN 最高 5m の高所対応、広範囲検出を実現
 PH-11E ドアから少し離れて操作できるプルスイッチ

動画ギャラリー

VR(バーチャルリアリティ)ショールーム

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。