FD20 NATRUS

~後付け可能な面付けタイプ自動開き戸開閉装置~

概要

FD20は、後付け可能な自動開き戸用の駆動装置です。屋内の軽量開き戸に加えて、屋外に面した重量開き戸にも使用することが可能です。

特長

1) センサーやスイッチ、セキュリティー機器で開き戸を自動開閉します。また、ドアを軽く押すだけで動作させることも可能です。
2) 設置環境の状況に応じて、通常動作のほかに低エネルギー動作などの様々な設定が可能です。
3) 停電時には手動で開くことができ、自動で静かに閉まります。
 ※雨の影響を受ける場所での使用はご遠慮ください。

仕様

商品名
FD20NATRUS
ドアエンジン型式
FD 20(1台)FD 20(2台)
開閉タイプ
片開き両開き
最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数
200×1200×2
適用ドア単体面積:DW×DH(㎡)
max. 3.2 ※1
適用ドア単体幅:DW(mm)
750~1400
平均開閉速度
20° /s 以下 ※2
所要電源容量
AC200V 5AAC200V 10A
使用周囲環境:周囲温度・湿度
5℃~40℃、20%~85%RH
使用周囲環境:電磁界イミュニティ
工業環境(JIS C 61000-6-2)
作動可能基準風速
15m/s以下 ※2
※1 風速15m/sのときの最大面積です。作動可能基準風速は駆動装置の仕様やドアのサイズにより制限があります。詳細はお問い合わせください。 ※2 ドアが作動開始から 60°開くまでの区間の平均速度を示します。

NATRUS

このロゴがある自動ドア装置は、JIS安全規格対応を行いこれまで以上に安全性を追求した未来標準の自動ドアであり、さらにCAN通信を用いたネットワークシステム対応を示しております。ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。

安全性・快適性・耐久性に優れた、NATRUSシリーズ

開き戸・折り戸の商品

商品名 ドアタイプ 備考
V-100SW 片開き
両開き
無目内蔵タイプ開き戸開閉装置
V-100FD 片折れ
両折れ
無目内蔵タイプ折り戸開閉装置
FD20 片開き
両開き
開き戸開閉装置
後付け可能な面付けタイプ

動画ギャラリー

VR(バーチャルリアリティ)ショールーム

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。