NAT-SNATRUS

気密性・遮音性に優れた自動引き戸

概要

臭い汚染空気、部屋の消毒臭などの拡散・流入防止のために必要とする気密性と、室内の音の漏洩防止や外の騒音を中に入れたくない時に必要な遮音性を三方枠パッキンと全閉時のボトムパッキンの自動降下で実現しました。

特長

1)優れた遮音性と高い気密性を実現していますので、手術室や放送局のスタジオ等の開口部に最適
2)床に溝やレールのないフラット設計でバリアフリーを実現
3)抗菌塗装仕上げタイプも対応可能(オプション)
4)放送局のスタジオ用ドア等に必要な高防音性能
5)駆動装置は面付タイプ

仕様

商品名
NAT-S
V-150-NAT-S
NATRUS
開閉タイプ
片引き
建具取付構造
壁面露出取付
出入口高:H(mm)
1900~2500
建具制作可能寸法:開口W(mm)
800~2000
建具製作可能寸法 開口面積 W×H(㎡):防音仕様製品
max.4.6
建具全幅:W(mm)
2W+350
建具全高(mm)
H+300
無目見込×見付(mm)
150×300
ドア表面材質・仕上げ(標準)
ステンレス:ヘアライン仕上げ
スチール:焼付塗装
表面仕上色(標準)
焼付塗装:サンドホワイト/クリーム/メロングリーン
遮音性能
JIS A 4702 等級T-3
気密性能
JIS A 4702等級A-4
平均開閉速度
0.4m/s 以下
所要電源容量
AC100V 5A
使用周囲環境:周囲温度・湿度
5℃~40℃・45%~85%RH
使用周囲環境:電磁界イミュニティ
工業環境(JIS C 61000-6-2)

気密・遮音ドアの商品

商品名 ドアタイプ 備考
SOA 片引き 気密性に優れた自動引き戸
NAT-S
V-150-NAT-S
片引き 遮音性に優れた
壁面露出取付タイプの自動引き戸
NAT-N
V-150-NAT-N
引分け
片引き
遮音性・気密性に優れた
壁面埋込取付タイプ自動引き戸
NAT-NX
V-150-NAT-NX
片引き 気密性・X線遮蔽性能に優れた自動引き戸
BK-3 引分け
片引き
遮音性に優れたドア
防衛施設周辺防音事業工事標準仕方書に準拠

動画ギャラリー

VR(バーチャルリアリティ)ショールーム

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。