概要
アイサーチからのフルモデルチェンジにより、事故の原因となるドア近辺での検知をより正確するなど、安全性能を飛躍的に向上しました。
【NATRUS+e対応】
特長
1)1開閉毎の「安全」テスト機能を搭載:
ドア作動毎にセンサーの安全機能が正常に働いているかをドア装置自身で毎回テストするので、いつでも安心して通行いただけます。
2)機器トラブルお知らせサイン機能を搭載:
万が一ネットワーク機器に問題が発生すると、自動で安全作動するとともにセンサーのLED点滅でお知らせします
3)独立設定が可能な72スポットの高密度エリア:
アイサーチに比べ検知スポットを高密度することで事故の原因となるドア近辺での検知がより確実になりました
4)ドア通行者の動きを判断し、ドア通過後は早いタイミングでドアを閉じるecoモードにより、空調効率向上に貢献
5)耐環境性能向上:雪や雨、虫などによる誤作動を低減し、安定した検知を実現
6)フルカラーLEDを採用:
検出状態を点灯色で、交換時期を点滅パターンでご確認いただけます
7)円形ドアや折り戸でもドアウェイ検知が設定可能な異型ドア対応機能による安心の安全性
仕様
| 商品名 |
N Search NS-A04 |
|
| 検知特性 |
|
| 取付高さ |
起動センサーとして使用時:2.0~4.0m
保護装置として使用時:2.0~4.0m |
|
| 検知エリア(参考値) |
| 幅2.72m×奥行1.65m(取付高さ2.4m時) |
|
| 出力信号定格 |
|
| 電源・消費電流 |
|