EAGLE1

マイクロ波ドップラー式の電波センサー
検知エリアが広く且つ雪でも誤動作しない検知性能

概要

検知エリアが広く、雪でも誤動作しない安定した検知性能

特長

自動ドアに近づく人を判別する方向判別機能により、冷暖房のエネルギーロスを大幅に削減
マイクロ波ドップラー方式により雨・雪・虫や強い光によるドアの無駄な開閉を低減
検出範囲の大小を10 段階設定可能のため、現場に合わせた最適な設定が可能

仕様

商品名
電波センサー EAGLE1
検知特性
動体検出(マイクロ波ドップラー方式)
取付高さ
4.0m
検知エリア(参考値)
ワイド設定時:幅4.0m×奥行2.0m

ナロー設定時:幅2.0m×奥行2.5m
出力信号定格
無電圧リレー接点1a AC100V/DC50V 0.5A(抵抗負荷)
使用電源
AC100V
消費電力
2W以下

無目取付型センサーの商品

商品名 備考
N Search NS-A01 無目取付タイプの自動ドアセンサー
(NATRUS+e対応)
 SSP-A6 無目取付タイプの自動ドアセンサー
(NATRUS+e対応)
N Search W
NSW-A01
赤外線と画像2つのセンサーを備えた無目付センサー
通行者の動線を的確に検知(NATRUS+e W)
 EAGLE1 マイクロ波ドップラー式の電波センサー
検知エリアが広く且つ雪でも誤動作しない検知性能
 FALCON マイクロ波ドップラー式の電波センサー
検知エリアが広く且つ雪でも誤動作しない検知性能
 H-17 無目・天井のどちらも高所に取付け可能

動画ギャラリー

VR(バーチャルリアリティ)ショールーム

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。