HDS-A5 NATRUS

KIDS DESIGN AWARD

わかりやすさも使いやすさもさらに優しくなりました
パブリックトイレのユニバーサルデザインスイッチ

概要

1)専門家のアドバイスを製品に反映し、様々な角度からユニバーサルデザインを検証、あらゆるユーザーの使い勝手に配慮した「使う人を選ばない」トイレスイッチです。
2)2009年度グッドデザイン賞受賞。専門家のアドバイスに基づき様々な角度からあらゆるユーザーの使い勝手に配慮したユニバーサルデザイン。
3)JIS A 4722 : 2022」に対応しています。

特長

【わかりやすさ】
・操作ボタンは「あける」「しめる」の表記にすることで、開閉どちらのボタンかがわかりやすくなりました。
・触覚でも認知しやすい工夫:目の不自由な方が触覚で認知しやすいように、ボタン部を周辺より突起させ、触知性の高い凸記号(矢印)と点字をボタン上部に表示
・低視力ユーザーを想定した文字フォントやレイアウト
・赤緑色覚障がいに対する視認性を向上:押しボタンは色覚障がい者にも識別しやすい白と黒の組合せ
・使用中の場合のみ文字が浮かび上がる表示として、使用状況を分かりやすくお知らせ
・次に操作するボタンが点灯、操作するボタンに悩む必要がなく、利用者をやさしくアシスト
・ドアの動作状況に応じた音声ガイド
・多言語(日本語 / 英語 / 中国語 / 韓国語の4ヵ国語)による音声案内(オプション)

【使いやすさ】
・直径70mmの大径ボタンを採用。体力的にハンディキャップがある方でも、わずかな力で確実にボタンを押すことが可能
<非接触タイプの特長(上記に追加)>
・「あける」「しめる」ボタンに手をかざすことで、非接触で開閉することが可能
・手かざし(非接触)操作、押しボタン操作のどちらでも開閉可能

【その他】
・押しボタン部分は抗菌塗装で衛生的
・横型配置にも対応可能

仕様

商品名
HDS-A5NATRUSHDS-A5 SNATRUSHDS-A5 TLNATRUS
装置外形寸法(mm)
〔操作部〕W100×H300×D13
〔埋込ボックス〕W80×H280×D48
扉材質
本体:ABS 埋め込みボックス:スチール(黒色塗装)
検知機構
加圧検知方式加圧検知方式手かざし:静電容量
押しボタン:加圧検知
操作方法
押しボタン押しボタン手かざし(非接触)
押しボタン
標準取付方法
壁面に埋込
動作表示LED
白色LEDによる状態表示
(使用時:点灯、未使用時:消灯)

バリアフリートイレ自動ドアの商品

商品名 備考
HDS-A5 ユニバーサルデザイン
押しボタンスイッチ
音声案内機能あり

動画ギャラリー

VR(バーチャルリアリティ)ショールーム

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。