OAH-100K

近赤外線方式の非接触スイッチ
衛生に配慮したい場所に最適

概要

センサー部から照射される近赤外線が手などの反射物によって反射して入光したことを検出し、検出信号を出力する非接触スイッチです。
センサー部に直接触れる必要がないため、食品工場などで衛生管理プログラム(HACCP)への対応が必要な場合など、衛生面を配慮したい場所に最適なスイッチで、本体は抗菌仕様となっております。

特長

1)センサー部に触れることなく、手を近づけるだけで検知する非接触スイッチ
2)本体は抗菌仕様で、衛生面に配慮した設計。HACCP導入をお考えの現場にも最適
3)制御器1台につき、センサー部を2台まで接続可能

仕様

商品名
非接触スイッチ
OAH-100K
検知特性
動体・静止体検出(近赤外線距離限定反射式)
検知エリア(参考値)
素手:約15cm・白紙:約20cm
出力信号定格
無電圧リレー接点1c 50V 0.1A(抵抗負荷)
標準取付方法
壁面取付
使用電源
AC100/200V
消費電力
4.5VA以下(AC100V)
備考①
抗菌仕様

柱・壁取付型スイッチの商品

商品名 備考
HDS-A5 ユニバーサルデザイン
押しボタンスイッチ
音声案内機能あり
MS CHROMA RS
マイクロ波ドップラー方式の非接触スイッチ
衛生に配慮したい場所に最適

Clean Wave OMH-100DN
マイクロ波ドップラー方式の非接触スイッチ
衛生に配慮したい場所に最適

OAH-100K
近赤外線方式の非接触スイッチ

FT-A30
壁面下部に設置し、足先で操作するスイッチ
病院の手術室や食品工場などに最適

動画ギャラリー

VR(バーチャルリアリティ)ショールーム

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。