413/415

高性能、コンパクトボディのスイング式門扉自動開閉装置

概要

413・415型スイングゲートは、本体内に電動モータを内蔵した電動ボールネジ駆動のゲート開閉装置です。

特長

1)住宅、マンション、研究所、官公庁、工場などで無許可車両の進入を防ぎ、場内迷惑駐車防止や防犯に役立つ
2)リモコンで雨の日もクルマからも降りずにゲートを開閉可能
3)来訪者をインターホンで確認し、屋内からゲートを開閉可能
4)許可された人だけが外からゲートを開閉可能
5)最先端のセンサーと各種操作スイッチで、お客様に合った最適のゲートシステムを構成
6)安全に関する各種配慮

仕様

商品名
スイングゲート
413型/415型
ドアエンジン型式
413415
開閉タイプ
両開き片開き
取付構造
ゲート面取付
最大適用ゲート単体質量(kg)×枚数
140×2140×1210×2210×1
最大適用ゲート単体面積:DW×DH(㎡)
1.21.4
最大適用ゲート単体の幅:DW(m)
2.54
駆動開閉方式・伝達機構
ボールネジ式
平均開閉速度
16/13sec/90°23/19sec/90°
所要電源容量
AC200V・2.2A/4.5AAC200V・2.5A/5A
作動可能基準風速
15m/s 以下

スイングゲートの商品

商品名 ドアタイプ 備考

413/415
両開き
片開き
電動ボールネジ駆動のゲート開閉装置

422
両開き
片開き
電動・油圧駆動のゲート開閉装置

動画ギャラリー

VR(バーチャルリアリティ)ショールーム

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。